Publish your products
Protection bollard 600 mm
Hörmann
Archived

Protection bollard 600 mm

Hörmann Markierungspfosten 600 mm Markierungspfosten aus Stahl, verzinkt. Höhe 600 mm, Ø ca. 115 mm, mit gelber Kappe. Grundplatte 200 × 200 × 10 mm Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, vor der Halle, in der Halle
Specification
  • mit Einbohrankern ...... Stück Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, vor der Halle, in der Halle
Technical specification
  • Unique ref.1565
  • Product familyAccessories
  • Product groupCrash protection
  • Date of publishing2023-09-07
  • Edition number1
  • Height (mm)600
Related
  • Material mainSteel
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryLoading Equipment - Loadhouses
  • UNSPSC nameLoad centers
  • UNSPSC code39121101
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Bumpers
  • OmniClass Number23-23 23 11
  • OmniClass TitleLoading Dock Bumpers Seals