DSLR, flap dock shelter

DSLR, flap dock shelter

Hörmann Planentorabdichtung DSLR Torabdichtung als Rampenmodell mit Lenkarmkonstruktion Mit Umweltproduktdeklaration (EPD) nach ISO14025 und EN15804, ift Rosenheim EPD-VT-0.6.1 Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 2800-3500 x 2800-3750 x 500 mm Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, vor der Halle
Specification
  • • Standardausstattung zur Wahl
    - Zusatzausstattung / Option

    Abmessung (Breite x Höhe):
    • 2800 x 2800 mm
    • 2800 x 3000 mm
    • 3000 x 2800 mm
    • 3000 x 3000 mm
    • 3350 x 3500 mm
    • 3350 x 3750 mm
    • 3500 x 3500 mm
    • 3500 x 3750 mm
    - … x ... mm

    Bautiefe:
    • 500 mm
    - 600 mm

    Breite Seitenplanen:
    • 600 mm
    • 700 mm

    Höhe Kopfplane:
    - 400 mm
    - 550 mm
    - 600 mm
    - 700 mm
    - 800 mm
    • 900 mm
    - 1000 mm
    - 1200 mm
    - ... mm

    3-seitiger Vorder- und Hinterrahmen aus verzinkten Stahlprofilen, Eckverbindungen Stahl massiv. Befestigung der Seiten- und Kopfplanen sowie der Seiten- und Oberverkleidung durch Kederaufnahmeprofile aus eloxiertem Aluminium.

    Flexible Rahmenverbindung durch Lenkarme aus verzinkten Stahlprofilen.
    - Lenkarme teleskopisch (für Bautiefe 500/600 mm).

    Gerades Kopfteil mit Abwässerung zur Seite durch Wasserablaufkanal.

    Planen:
    2-lagiges elastisches Trägergewebe aus Polyester, ca. 3 mm dick, beidseitig kunststoffbeschichtet.
    Kopfplane mit Monofileinlage.
    Seitenplanen mit Multifileinlage.

    Buntton Kopf- und Seitenplanen:
    • Graphitschwarz, in Anlehnung an RAL 9011.
    - Basaltgrau, in Anlehnung an RAL 7012.
    - Enzianblau, in Anlehnung an RAL 5010.

    Lieferung Kopf-und Seitenplanen lose

    Verkleidung seitlich und oben mit Kederprofil, 1-lagiges Trägergewebe aus Polyesterfäden beidseitig kunststoffbeschichtet,
    • in Schwarz.
    - im Buntton der Planen.
    - Kopfplane mit rechts und links jeweils 1 seitlichen Einschnitt
    - Kopfplane mit Ecklamellierung aus rechts und links jeweils 2 seitlichen Einschnitten
    - Kopfplane volllamelliert mit 100% Überlappung
    - Ziffer (0…99) auf Kopfplane, ca. 300 mm hoch, Buntton wie Markierungsstreifen
    Je Seite 1 Markierungsstreifen.

    Buntton Markierungsstreifen:
    • Weiß.
    - Gelb.
    - Orange.
    - Rot.

    - Schaumstoffgefüllte Eckabdichtkissen.

    Hinweis Befestigungsmaterial:
    Befestigungsmaterial für Montage auf Fassade im Preis inbegriffen, wenn bei der Bestellung angegeben.

    Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, vor der Halle
Technical specification
  • Unique ref.1616
  • Collection setDock shelters and seals
  • CollectionFlap dock shelters
  • Date of publishing2021-01-09
  • Edition number1
Related
  • Material mainSteel
  • Material secondaryPolyester
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryLoading Equipment - Dock shelters
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_80_77_23
  • Uniclass 2015 DescriptionDock shelters
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 16.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Shelters
  • OmniClass TitleConveying Systems and Material Handling Products
  • OmniClass Number23-23 00 00
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

Region availability

Europe Asia South America Oceania Africa North America
Albania
Maldives
Argentina
Papua New Guinea
Algeria
Anguilla
Monaco
Mongolia
Bolivia
Pitcairn Islands
Namibia
Antigua and Barbuda
Montenegro
Myanmar (Burma)
Brazil
Samoa
Niger
Aruba
Netherlands
Nepal
Chile
Solomon Islands
Nigeria
Barbados
Norway
North Korea
Colombia
Timor-Leste
Republic of the Congo
Belize
Poland
Pakistan
Ecuador
Tokelau
Reunion
Bermuda
Portugal
Philippines
Falkland Islands (Islas Malvinas)
Tonga
Rwanda
British Virgin Islands
Romania
Singapore
French Guiana
Tuvalu
Saint Helena
Canada
Russia
South Korea
Guyana
United States Minor Outlying Islands
São Tomé and Príncipe
Caribbean Netherlands
San Marino
Sri Lanka
Paraguay
Wallis and Futuna
Senegal
Cayman Islands
Serbia
Taiwan
Peru
Vanuatu
Seychelles
Collectivity of Saint Martin
Slovakia
Tajikistan
Suriname
Palau
Sierra Leone
United States
Slovenia
Thailand
Uruguay
Northern Mariana Islands
Somalia
U.S. Virgin Islands
Spain
Turkmenistan
Venezuela
Niue
South Africa
Costa Rica
Svalbard and Jan Mayen
Uzbekistan
American Samoa
South Sudan
Cuba
Sweden
Vietnam
Australia
Sudan
Curaçao
Switzerland
Malaysia
Cook Islands
Swaziland
Dominica
Ukraine
Macau
Federated States of Micronesia
Tanzania
Dominican Republic
United Kingdom
Kyrgyzstan
Fiji
The Gambia
El Salvador
Vatican City
Armenia
French Polynesia
Togo
Greenland
Åland Islands
Azerbaijan
Guam
Tunisia
Grenada
Moldova
Bangladesh
Kiribati
Uganda
Guadeloupe
Malta
Bhutan
Marshall Islands
Western Sahara
Guatemala
Luxembourg
British Indian Ocean Territory
Nauru
Zambia
Haiti
Andorra
Brunei
New Caledonia
Zimbabwe
Honduras
Austria
Cambodia
New Zealand
Mozambique
Jamaica
Belarus
China
Norfolk Island
Morocco
Martinique
Belgium
Christmas Island
Mayotte
Montserrat
Bosnia and Herzegovina
Cocos (Keeling) Islands
Mauritius
Nicaragua
Bulgaria
Georgia
Angola
Panama
Croatia
Hong Kong
Benin
Puerto Rico
Cyprus
India
Botswana
Saint Kitts and Nevis
Czech Republic
Indonesia
Burkina Faso
Saint Lucia
Denmark
Japan
Burundi
Saint Pierre and Miquelon
Estonia
Kazakhstan
Cameroon
Saint Vincent and the Grenadines
Faroe Islands
Laos
Cape Verde
Saint-Barthélemy
Finland
Iran
Central African Republic
Sint Maarten
France
Iraq
Chad
The Bahamas
Germany
Israel
Comoros
Trinidad and Tobago
Gibraltar
Jordan
Côte d'Ivoire
Turks and Caicos Islands
Greece
Kuwait
Democratic Republic of the Congo
Mexico
Guernsey
Lebanon
Djibouti
Hungary
Oman
Equatorial Guinea
Iceland
Palestine
Ethiopia
Ireland
Qatar
Gabon
Isle of Man
Saudi Arabia
Ghana
Italy
Syria
Guinea
Jersey
Turkey
Guinea-Bissau
Latvia
United Arab Emirates
Kenya
Liechtenstein
Yemen
Lesotho
Lithuania
Bahrain
Liberia
Macedonia (FYROM)
Afghanistan
Libya
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Eritrea
Egypt