HE 331, aluminium tubular frame fixed glazing

HE 331, aluminium tubular frame fixed glazing

Hörmann 30 Minuten Alu-Rohrrahmen-Feuerschutzverglasung HE 331 Feuerhemmende und rauchdichte 30 Minuten Verglasung. Passend als Oberlicht und / oder Seitenteil zu 30-1 Tür Hörmann HE 311, 30-2 Tür Hörmann HE 321 und zu Automatik-30 Schiebetür Hörmann ASV-1 bzw. ASV-2. Zulassungs-Nr. DIBT Z-19.14-1091. Bautiefe: 80 mm Rohbauöffnung (Breite x Höhe): .##1FLMASSE Anwendungsgebiete: Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Bereichstrennung, Brandabschnitte
Specification
  • Konstruktion:
    Großflächig verglaste, feuerhemmende 30 Minuten Feuerschutz-Festverglasung. Aluminiumrohrrahmen aus stranggepressten Profilen, thermisch getrennt mit glasfaserverstärkten Polyamidstegen. Glashalteleisten einseitig geklemmt. Vierseitig umlaufende, beidseitige Glasfalzdichtung.

    Bautiefe: 80 mm

    Ansichten:
    Rahmen: 70 mm oder 110 mm
    Sockelhöhe Seitenteil: 150 mm oder 105 mm

    Oberfläche:
    Pulverbeschichtet bzw. eloxiert RAL:..................................

    Baukörper / Anschlüsse:
    Sturzbereich:...........
    Seitlich:.......
    Boden:.........

    Weitere mögliche Leistungseigenschaften:
    - schalldämmend
    - einbruchhemmend
    - Einsatz im Außenbereich
    Details siehe:
    Türabschluss / Schutzfunktionen, Ausführungsvarianten

    Anwendungsgebiete: Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Bereichstrennung, Brandabschnitte
Technical specification
  • Unique ref.167
  • Collection setFS/RS elements as frame elements
  • CollectionAluminium frame elements
  • Date of publishing2021-01-13
  • Edition number1
  • Height (mm)4975
  • Width (mm)100000
Related
  • Material mainAluminum
  • Material secondaryGlass
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryDoors - Fire Doors & Shutters
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameFire protection
  • UNSPSC code4619
  • Uniclass 1.4 CodeJL20
  • Uniclass 1.4 DescriptionDoors
  • Uniclass 2.0 CodeSS-25-30-20-20
  • Uniclass 2.0 DescriptionDoorset Systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoorset systems
  • NBS Reference Code25-30-20-20
  • NBS Reference DescriptionDoorset Systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 31
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

Region availability

Europe South America Africa Asia North America Oceania
Albania
Bolivia
Algeria
Vietnam
Anguilla
Cook Islands
Monaco
Brazil
Angola
Turkmenistan
Antigua and Barbuda
Federated States of Micronesia
Montenegro
Chile
Benin
Cambodia
Aruba
Fiji
Netherlands
Colombia
Botswana
China
Barbados
French Polynesia
Norway
Ecuador
Burkina Faso
Christmas Island
Belize
Guam
Poland
Falkland Islands (Islas Malvinas)
Burundi
Cocos (Keeling) Islands
Bermuda
Kiribati
Portugal
French Guiana
Cameroon
Georgia
British Virgin Islands
Marshall Islands
Romania
Guyana
Cape Verde
Hong Kong
Canada
Nauru
San Marino
Paraguay
Central African Republic
India
Caribbean Netherlands
New Caledonia
Serbia
Peru
Chad
Indonesia
Cayman Islands
New Zealand
Slovakia
Suriname
Comoros
Japan
Collectivity of Saint Martin
Niue
Slovenia
Uruguay
Côte d'Ivoire
Kyrgyzstan
United States
Norfolk Island
Spain
Venezuela
Democratic Republic of the Congo
Laos
U.S. Virgin Islands
Northern Mariana Islands
Svalbard and Jan Mayen
Argentina
Djibouti
Macau
Costa Rica
Palau
Sweden
Equatorial Guinea
Malaysia
Cuba
Papua New Guinea
United Kingdom
Eritrea
Maldives
Curaçao
Pitcairn Islands
Vatican City
Ethiopia
Mongolia
Dominica
Samoa
Åland Islands
Gabon
Myanmar (Burma)
Dominican Republic
Solomon Islands
Moldova
The Gambia
Nepal
El Salvador
Timor-Leste
Malta
Togo
North Korea
Greenland
Tokelau
Luxembourg
Tunisia
Pakistan
Grenada
Tonga
Andorra
Uganda
Philippines
Guadeloupe
Tuvalu
Belgium
Western Sahara
Singapore
Guatemala
United States Minor Outlying Islands
Bosnia and Herzegovina
Zambia
South Korea
Haiti
Wallis and Futuna
Bulgaria
Zimbabwe
Sri Lanka
Honduras
Vanuatu
Croatia
Egypt
Taiwan
Jamaica
Australia
Cyprus
Tanzania
Tajikistan
Martinique
American Samoa
Czech Republic
Swaziland
Thailand
Montserrat
Denmark
Sudan
Uzbekistan
Nicaragua
Estonia
South Sudan
Afghanistan
Panama
Faroe Islands
Ghana
Bahrain
Puerto Rico
Finland
Guinea
Iran
Saint Kitts and Nevis
France
Guinea-Bissau
Iraq
Saint Lucia
Germany
Kenya
Israel
Saint Pierre and Miquelon
Gibraltar
Lesotho
Jordan
Saint Vincent and the Grenadines
Greece
Liberia
Kuwait
Saint-Barthélemy
Guernsey
Libya
Lebanon
Sint Maarten
Hungary
Madagascar
Oman
The Bahamas
Iceland
Malawi
Palestine
Trinidad and Tobago
Ireland
Mali
Qatar
Turks and Caicos Islands
Isle of Man
Mauritania
Saudi Arabia
Mexico
Italy
Mauritius
Syria
Jersey
Mayotte
Turkey
Latvia
Morocco
United Arab Emirates
Liechtenstein
Namibia
Yemen
Lithuania
Niger
Brunei
Macedonia (FYROM)
Nigeria
British Indian Ocean Territory
Republic of the Congo
Bangladesh
Reunion
Armenia
Rwanda
Azerbaijan
Saint Helena
Bhutan
São Tomé and Príncipe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
South Africa
Mozambique