Publish your products
DD HR 120 A rolling shutter
DD HR 120 A rolling shutter
    Hörmann
    Archived

    DD HR 120 A rolling shutter

    2.4 out of 5 stars2.4(5 reviews)
    Hörmann Rolltor DD HR 120 A Aluminium - Lamellenkonstruktion, einwandig, gewölbt. Mit Umweltproduktdeklaration (EPD*) nach ISO14025 und prEN15804 *ift Rosenheim EPD-RR-0.4 Leistungseigenschaften: CE-Kennzeichen nach EN 13241-1 Rohbauöffnung (Breite x Höhe): 1750-12000 x 2000-8000 mm Anwendungsgebiete: Shoppingcenter, Ladenbau, Ladenabschlüsse, Nachtabschlüsse, Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, Landwirtschaft, Tiefgaragen, Sammelgaragen, Außen-Rolltor, Maschinenschutz
    Specification
    • Torbehang: Behang aus einwandigen, gewölbten Aluminiumprofilen. Über eingeformte Scharniere miteinander verbunden, Sturmhaken als Auszugsicherung. Bodenabschluss aus doppelwandigem, biegesteifem Aluminium-Strangpressprofil mit EPDM-Bodendichtung. Optional einstellbare Bürstendichtung als Sturzdichtung. Oberfläche: Beidseitig Aluminium walzblank (unbeschichtet). Optional Außenseite Bandbeschichtung in RAL 9002 / RAL 9006, innen Schutzlack RAL 7012. Vorzugs- oder Sonderbunttöne (Außenseite) auf Anfrage. Torführung: Stranggepresste Aluminium Führungsschiene mit Einlauftrichter, Führungsschienengleitprofil und Bürstendichtung. Stahlblechkonsole verzinkt, Wickelwelle Stahlrohr verzinkt mit Durchbiegungsbegrenzung nach DIN 2458 von I / 500. Torbedienung: Steckantrieb, Drehstrom 400 V, 50 Hz, IP65. Integrierte Fangvorrichtung, SMA, AWG, Temperaturbereich von -20 bis +40 °C. Totmannsteuerung 24 V, IP65, CEE Stecker. Antriebs- und Steuerleitungen steckfertig. Optional weitere Ausführungsvarianten (Antriebe / Steuerungen) auf Anfrage. Montage: Fachgerechte Montage des Tors einschließlich Verkabelung sowie Einstell- / Justierarbeiten und Probelauf, an vorhandener und zur Tormontage geeigneter Unterkonstruktion. Anwendungsgebiete: Shoppingcenter, Ladenbau, Ladenabschlüsse, Nachtabschlüsse, Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, Landwirtschaft, Tiefgaragen, Sammelgaragen, Außen-Rolltor, Maschinenschutz
    Technical specification
    • Unique ref.1826
    • Product familyIndustrial doors
    • Product groupRolling shutters/rolling grilles
    • Date of publishing2021-01-09
    • Edition number1
    • Height (mm)8000
    • Width (mm)12000
    Related
    • Designed inGermany
    • Manufactured inGermany
    Classification
    • BIMobject CategoryDoors - Shutters
    • IFC classificationDoor
    • ETIM CodeEC003229
    • ETIM NameRoller shutter
    • UNSPSC nameShutters
    • UNSPSC code30151801
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_84_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRoller shutters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRolling Exterior Shutters
    • OmniClass Number23-17 11 13 25 11
    • OmniClass TitleRoller Shutter Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors