Set your location and language to prioritise localised information. Continue
STS 30-2, Stahl-Feuerschutztür AT

STS 30-2, Stahl-Feuerschutztür AT

Hörmann 30-2 Stahl-Feuerschutztür STS 30-2 AT in flächenbündiger Optik Feuerhemmendes, einbaufertiges Türelement Stahl- und Edelstahlausführung möglich Zulassungs-Nr.: E-14.1.1-04-4544 Rohbauöffnung (Breite x Höhe): .##1FLMASSE Anwendungsgebiete: Gewerbebau, Hallenbau, Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Nebentür, Treppenhäuser, Brandschutz
Specification
  • 62 mm dick, stumpf einschlagend. Blechstärke in Abhängigkeit des gewählten Materials ca. 1,0 mm. Bitte das gewünschte Oberflächenmaterial in den wählbaren Merkmalen auswählen. Vollflächig und planeben mit Brandschutzplatten verklebte Verbundkonstruktion. Mittelfalz flächenbündig ohne zusätzliche Anschlagleisten. Sicherungsbolzen im Falz. Anschlag: Gangflügel DIN....... Bänder: 3 Dimensional verstellbare Objektbänder, Anzahl nach statischem Erfordernis Schließmittel: Obentürschließer mit Gleitschiene DIN EN 1154 mit Schließfolgeregelung auf Bandseite Baukörper / Anschlüsse: Sturzbereich:........... Seitlich:....... Anwendungsgebiete: Gewerbebau, Hallenbau, Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Nebentür, Treppenhäuser, Brandschutz
Technical specification
  • Unique ref.2039
  • Product familyStahlfeuerschutztüren
  • Product groupStahltüren stumpf
  • Date of publishing2021-01-14
  • Edition number1
  • Height (mm)3105
  • Width (mm)3230
Related
  • Material mainSteel
Classification
  • BIMobject CategoryDoors - Fire Doors & Shutters
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
  • OmniClass Number23-17 11 31
  • OmniClass TitleFire Doors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

Region availability

Europe
Austria