Hörmann 30-2 Stahl-Feuerschutztür STU 30-2 AT als Dickfalztür
Feuerhemmendes, einbaufertiges Türelement
Stahl- und Edelstahlausführung möglich
Zulassungs-Nr.: E-14.1.1-04-4544
Rohbauöffnung (Breite x Höhe): 1120-3230 x 860-3105 mm
Anwendungsgebiete: Gewerbebau, Hallenbau, Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Nebentür, Treppenhäuser, Brandschutz
Specification
Türblatt:
62 mm dick, Dickfalz. Blechstärke in Abhängigkeit des gewählten Materials ca. 1,0 mm.
Bitte das gewünschte Oberflächenmaterial in den wählbaren Merkmalen auswählen.
Vollflächig und planeben mit Brandschutzplatten verklebte Verbundkonstruktion.
Mittelfalz flächenbündig ohne zusätzliche Anschlagleisten.
Sicherungsbolzen im Falz.
Anschlag: Gangflügel DIN.......
Bänder: 3 Dimensional verstellbare Objektbänder, Anzahl nach statischem Erfordernis
Schließmittel: Obentürschließer mit Gleitschiene DIN EN 1154 mit Schließfolgeregelung auf Bandseite
Baukörper / Anschlüsse:
Sturzbereich:...........
Seitlich:.......
Anwendungsgebiete: Gewerbebau, Hallenbau, Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Nebentür, Treppenhäuser, Brandschutz