Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
HE 311, Alu-RR-Feuerschutztür AT

HE 311, Alu-RR-Feuerschutztür AT

Hörmann 30-1 Alu-Rohrrahmen-Feuerschutztür HE 311 AT Bestehend aus 30-1 Tür Hörmann HE 311 und Festverglasung Hörmann HE 331 (Seitenteile oder Oberlicht) als feuerhemmendes, rauchdichtes und einbaufertiges Element. Zulassung IBS Linz 09090304-2 Bautiefe: 80 mm Rohbauöffnung (Breite x Höhe): .##1FLMASSE Anwendungsgebiete: Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Bereichstrennung, Brandabschnitte, Treppenhäuser
Specification
  • Konstruktion: Großflächig verglaste, feuerhemmende Verglasung mit 1-flügliger Tür HE311. In Aluminium-Rohrrahmenbauweise aus stranggepressten Profilen, thermisch getrennt durch glasfaserverstärkte Polyamidstege, Glashalteleisten einseitig geklemmt. Vierseitig umlaufende, beidseitige Glasfalzdichtung sowie Anschlagdichtung beidseitig. Vorgerichtet für absenkbare Bodendichtung. Bautiefe: 80 mm Ansichten: Sockelhöhe Flügel: 150 mm oder 105 mm Sockelhöhe Festverglasung: 150 mm oder 105 mm Rahmen: 70 mm oder 110 mm Schließmittel: Türschließer nach DIN EN 1154 Anschlag: ....................... Oberfläche: Pulverbeschichtet bzw. eloxiert RAL:.................................. Baukörper / Anschlüsse: Sturzbereich:........... Seitlich:....... Boden:......... Weitere mögliche Leistungseigenschaften: - rauchdicht gemäß DIN 18095-3/EN1634-3 mit absenkbarer Bodendichtung - schalldämmend - einbruchhemmend Details siehe: Türabschluss / Schutzfunktionen Anwendungsgebiete: Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Bereichstrennung, Brandabschnitte, Treppenhäuser
Technical specification
  • Unique ref.2088
  • Collection setFS/RS elements as frame elements
  • CollectionAluminium frame elements
  • Date of publishing2021-01-13
  • Edition number1
  • Height (mm)3015
  • Width (mm)1530
Related
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryDoors - Fire Doors & Shutters
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameFire protection
  • UNSPSC code4619
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
  • OmniClass TitleFire Doors
  • OmniClass Number23-17 11 31
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

Region availability

Europe
Austria