HE 331, Alu-RR-Festverglasung AT

HE 331, Alu-RR-Festverglasung AT

Hörmann 30 Minuten Alu-Rohrrahmen-Feuerschutzverglasung HE 331 AT Feuerhemmende und rauchdichte 30 Minuten Verglasung. Passend als Oberlicht und / oder Seitenteil zu 30-1 Tür Hörmann HE 311 und 30-2 Tür Hörmann HE 321. Zulassung IBS Linz 09090304-2 Bautiefe: 80 mm Rohbauöffnung (Breite x Höhe): .##1FLMASSE Anwendungsgebiete: Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Bereichstrennung, Brandabschnitte
Specification
  • Konstruktion:
    Großflächig verglaste, feuerhemmende 30 Minuten Feuerschutz-Festverglasung. Aluminiumrohrrahmen aus stranggepressten Profilen, thermisch getrennt mit glasfaserverstärkten Polyamidstegen, Glashalteleisten einseitig geklemmt. Vierseitig umlaufende, beidseitige Glasfalzdichtung.

    Bautiefe: 80 mm

    Ansichten:
    Rahmen: 70 mm oder 110 mm
    Sockelhöhe Seitenteil: 150 mm oder 105 mm

    Oberfläche:
    Pulverbeschichtet bzw. eloxiert RAL:..................................

    Baukörper / Anschlüsse:
    Sturzbereich:...........
    Seitlich:.......
    Boden:.........

    Weitere mögliche Leistungseigenschaften:
    - schalldämmend
    - einbruchhemmend
    - Einsatz im Außenbereich
    Details siehe:
    Türabschluss / Schutzfunktionen, Ausführungsvarianten

    Anwendungsgebiete: Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Bereichstrennung, Brandabschnitte
Technical specification
  • Unique ref.2092
  • Collection setFS/RS elements as frame elements
  • CollectionAluminium frame elements
  • Date of publishing2021-01-13
  • Edition number1
  • Height (mm)4975
  • Width (mm)100000
Related
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryDoors - Fire Doors & Shutters
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameFire protection
  • UNSPSC code4619
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
  • OmniClass TitleFire Doors
  • OmniClass Number23-17 11 31
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

Region availability

Europe
Austria