Set your location and language to prioritise localised information. Continue
HL 310 N-Line, Stahl-RR-Feuerschutztür AT

HL 310 N-Line, Stahl-RR-Feuerschutztür AT

Hörmann 30-1 Stahl-Rohrrahmen-Feuerschutztür HL 310 N-Line AT Bestehend aus 30-1 Tür HL 310 N-Line und Festverglasung HL 330 N-Line als feuerhemmendes, rauchdichtes und einbaufertiges Element. Zulassungs-Nr. 6072811 Rohbauöffnung (Breite x Höhe): .##1FLMASSE Anwendungsgebiete: Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Bereichstrennung, Brandabschnitte, Treppenhäuser
Specification
  • Konstruktion: Großflächig verglaste, feuerhemmende, rauchdichte Tür. Aus sendzimirverzinktem Material, Blend- und Flügelrahmen flächenbündig, Glassitz mittig im Profil. Glashalteleisten beidseitig geklemmt, Beschläge im Türfalz bündig mit den sichtbaren Thelesolleisten (Brandschutzmaterial) eingebaut. Vierseitig umlaufende, beidseitige Glasfalzdichtung, Anschlagdichtung dreiseitig Bautiefe: 60 mm Ansichten: Rahmen/ Flügel: 168 mm Sockelhöhe Flügel: 150 mm Sockelhöhe Seitenteil: 150 mm Schließmittel: Türschließer nach DIN EN 1154 Anschlag: ....................... Oberfläche: Pulverbeschichtet RAL:.................................. Grundiert:................. Baukörper / Anschlüsse: Sturzbereich:........... Seitlich:....... Boden:......... Weitere mögliche Leistungseigenschaften: - schalldämmend - einbruchhemmend Details siehe: Türabschluss / Schutzfunktionen Anwendungsgebiete: Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Bereichstrennung, Brandabschnitte, Treppenhäuser
Technical specification
  • Unique ref.2116
  • Product familyFS/RS elements as frame elements
  • Product groupSteel frame elements
  • Date of publishing2021-01-13
  • Edition number1
  • Height (mm)3045
  • Width (mm)1641
Classification
  • BIMobject CategoryDoors - Fire Doors & Shutters
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
  • OmniClass Number23-17 11 31
  • OmniClass TitleFire Doors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

Region availability

Europe
Austria