HL 320 S-Line, Stahl-RR-Feuerschutztür AT

HL 320 S-Line, Stahl-RR-Feuerschutztür AT

Hörmann 30-2 Stahl-Rohrrahmen-Feuerschutztür HL 320 S-Line AT Bestehend aus 30-2 Tür HL 320 S-Line und Festverglasung HL 330 S-Line als feuerhemmendes, rauchdichtes und einbaufertiges Element. Zulassungs-Nr. 6072811 Rohbauöffnung (Breite x Höhe): .##1FLMASSE Anwendungsgebiete: Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Bereichstrennung, Brandabschnitte, Treppenhäuser
Specification
  • Konstruktion:
    Großflächig verglaste, feuerhemmende und rauchdichte Tür. Aus sendzimirverzinktem Material, Blend- und Flügelrahmen flächenbündig, Glassitz mittig im Profil. Glashalteleisten beidseitig geklemmt, Beschläge im Türfalz bündig mit den sichtbaren Thelesolleisten (Brandschutzmaterial) eingebaut. Vierseitig umlaufende, beidseitige Glasfalzdichtung, Anschlagdichtung dreiseitig

    Bautiefe: 60 mm

    Ansichten:
    Rahmen/ Flügel: 134 mm
    Wechsel: 159 mm
    Sockelhöhe Flügel: 76 mm
    Sockelhöhe Seitenteil: 76 mm

    Schließmittel: gemäß DIN EN 1154, mit Schließfolgeregelung

    Anschlag: .......................

    Oberfläche:
    Pulverbeschichtet RAL:..................................
    Grundiert:.................

    Baukörper / Anschlüsse:
    Sturzbereich:...........
    Seitlich:.......
    Boden:.........

    Weitere mögliche Leistungseigenschaften:
    - schalldämmend
    - einbruchhemmend
    Details siehe:
    Türabschluss / Schutzfunktionen

    Anwendungsgebiete: Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Bereichstrennung, Brandabschnitte, Treppenhäuser
Technical specification
  • Unique ref.2119
  • Collection setFS/RS elements as frame elements
  • CollectionSteel frame elements
  • Date of publishing2021-01-13
  • Edition number1
  • Height (mm)3026
  • Width (mm)3040
Related
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryDoors - Fire Doors & Shutters
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
  • OmniClass TitleFire Doors
  • OmniClass Number23-17 11 31
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

Region availability

Europe
Austria