Hörmann 30 Minuten Stahl-Rohrrahmen-Feuerschutzverglasung HL 330 N-Line AT
Feuerhemmende und rauchdichte 30 Minuten Feuerschutzverglasung
Passend als Oberlicht und / oder Seitenteil zu 30-1 Tür HL 310 N-Line und 30-2 Tür HL 320 N-Line.
Zulassungs-Nr. 6072811
Rohbauöffnung (Breite x Höhe): 330-10000 x 315-4505 mm
Anwendungsgebiete: Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Bereichstrennung, Brandabschnitte
Specification
Konstruktion:
Großflächig verglaste, feuerhemmende und rauchdichte Festverglasung. Stahl - Rohrrahmenkonstruktion aus sendzimirverzinktem Material. Glashalteleisten beidseitig geklemmt, Glassitz mittig im Profil. Vierseitig umlaufende, beidseitige Glasfalzdichtung
Bautiefe: 60 mm
Ansichten:
Rahmen: 84 mm
Sockelhöhe Seitenteil: 150 mm
Oberfläche:
Pulverbeschichtet RAL:..................................
Grundiert:......................................
Baukörper / Anschlüsse:
Sturzbereich:...........
Seitlich:.......
Boden:.........
Weitere mögliche Leistungseigenschaften:
- schalldämmend
- einbruchhemmend
Details siehe:
Türabschluss / Schutzfunktionen
Anwendungsgebiete: Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Bereichstrennung, Brandabschnitte