Publish your products
HL 330 S-Line, Stahl-RR-Festverglasung AT
Hörmann
Archived

HL 330 S-Line, Stahl-RR-Festverglasung AT

Hörmann 30 Minuten Stahl-Rohrrahmen-Feuerschutzverglasung HL 330 S-Line AT Feuerhemmende und rauchdichte 30 Minuten Feuerschutzverglasung. Passend als Oberlicht und / oder Seitenteil zu 30-1 Tür HL 310 S-Line und 30-2 Tür HL 320 S-Line. Zulassungs-Nr. 6072811 Rohbauöffnung (Breite x Höhe): 330-10000 x 315-4505 mm Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Bereichstrennung, Brandabschnitte
Specification
  • Konstruktion: Großflächig verglaste, feuerhemmende und rauchdichte Festverglasung. Stahl - Rohrrahmenkonstruktion aus sendzimirverzinktem Material. Glashalteleisten beidseitig geklemmt, Glassitz mittig im Profil. Vierseitig umlaufende, beidseitige Glasfalzdichtung Bautiefe: 60 mm Ansichten: Rahmen: 65 mm Sockelhöhe Seitenteil: 76 mm Oberfläche: Pulverbeschichtet RAL:.................................. Grundiert:...................................... Baukörper / Anschlüsse: Sturzbereich:........... Seitlich:....... Boden:......... Weitere mögliche Leistungseigenschaften: - schalldämmend - einbruchhemmend Details siehe: Türabschluss / Schutzfunktionen Anwendungsgebiete: Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Bereichstrennung, Brandabschnitte
Technical specification
  • Unique ref.2121
  • Date of publishing2021-01-13
  • Edition number1
  • Height (mm)4505
  • Width (mm)10000
Related
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryDoors - Fire Doors & Shutters
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
  • OmniClass Number23-17 15 11
  • OmniClass TitleGlass Glazing
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors