Torblatt:
thermisch getrennte, PU ausgeschäumte Torlamellen aus feuerverzinktem Stahlblech. Bautiefe 100 mm, Lamellenhöhe 500 mm. Dichtungen zwischen den einzelnen Profilen und Seitenteildichtungen.
Ausführungsvariante: Kühl- /Tiefkühlabschluss
Oberfläche:
Außen- und Innenseite Stucco geprägt, in RAL 9002 Grauweiß (Standard). Optional auch in RAL nach Wahl (nach Rücksprache und Freigabe).
Torführung:
Seitliche Führungsschienen aus gekantetem, verzinktem Material (V-Beschlag). Präzise Führung durch seitliche Kunststoff-Laufrollen, Gewichtsausgleich über Gegengewichte, umlaufend ThermoFrame.
Torbedienung:
Aufsteckantrieb mit Elektromagnetbremse, integrierter Fangvorrichtung, digitalem Endschalter, Motorleistung 1,5 kW, Anschlussspannung 400 V, 50 Hz, Schutzart IP 54. Antriebsseite rechts / links. Notöffnung über Nothandkette.
Steuerung AK 500 FUE 1 im Kunststoff - Schaltschrank, IP 54, 3-phasig, 400 V, Größe (Breite x Höhe x Tiefe) = 230 x 460 x 200 mm, Frequenzumrichter, elektronische Endlageneinstellung, Folientaster „Auf / Halt / Zu“, Hauptschalter, Not-Aus-Taster, automatischer Zulauf und Displayanzeige, Anschlusskabel mit CEE-Stecker und 3 potentialfreien Kontakten.
Schließkantensicherung über in den Führungsschienen integriertes, selbstüberwachendes Sicherheitslichtgitter. Maximale Überwachungshöhe 2500 mm, in Ausführung IP 67.
Torlaufgeschwindigkeiten
Öffnen: ca. 1,5 – 2,0 m/s
Schließen: ca. 0,5 m/s
Montage:
Fachgerechte Montage des Tors einschließlich Verkabelung sowie Einstell- / Justierarbeiten und Probelauf, an vorhandener und zur Tormontage geeigneter Unterkonstruktion.
Hinweis:
Für den Einsatz in Tiefkühlbereichen müssen die Seitenteile inklusive der Fußplatten, die Torsteuerung im Stahlschaltschrank (IP54) sowie der Torantrieb in der Variante beheizt vorgesehen werden.
Anwendungsgebiete: Frischhalte-Kühllogistik, Tiefkühlbereich, Industrietore