FST 30-2, fire sliding door RUS

FST 30-2, fire sliding door RUS

Hörmann Stahl-Feuerschutz-Schiebetor FST 30-2 RUS Stahl- und Edelstahlausführung möglich. Mit Umweltproduktdeklaration (EPD*) nach ISO14025 und prEN15804 *ift Rosenheim EPD-FTO-0.7 Rohbauöffnung (Breite x Höhe): .##1FLMASSE Anwendungsgebiete: Gewerbebau, Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Brandschutz
Specification
  • Torblatt:
    2-flügliges, feuerhemmendes Element in Paneelbauart, mit Zulaufregler. Bautiefe 72 mm.
    Blechstärke in Abhängigkeit des gewählten Materials ca. 1,0 mm.
    Das gewünschte Oberflächenmaterial ist in den wählbaren Merkmalen auszuwählen.
    Torblattgewicht: 40 kg/m². Keilförmige, labyrinthartige Steckverbindung der Elemente, mit V-Nut am Elementstoß. Ohne sichtbare Schraubverbindung und ohne Verbindungsschienen.

    Beschlag:
    Laufschiene mit asymmetrischer Laufschienengeometrie für präzise Torblattführung. Aufhängekonsolen, je Paneel kugelgelagerte Laufrollenpaare. Untere Führungsrolle auf Anschlagseite am Labyrinthprofil.
    Beschläge: 2 Hand- und Muschelgriffe in Edelstahl. Ohne Schloss. Torblätter selbstschließend durch Schließgewichte. Hydraulische Laufregler sorgen für konstante Schließgeschwindigkeit.

    Anwendungsgebiete: Gewerbebau, Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Brandschutz
Technical specification
  • Unique ref.2605
  • Collection setFire doors
  • CollectionFire and smoke-tight sliding doors
  • Date of publishing2021-01-14
  • Edition number1
  • Width (mm)6000
  • Width (mm)8500
Related
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryDoors - Fire Doors & Shutters
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 1.4 CodeL41121
  • Uniclass 1.4 DescriptionFiredoors
  • Uniclass 2.0 CodeSS-25-30-20-20
  • Uniclass 2.0 DescriptionDoorset Systems
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
  • NBS Reference Code25-30-20
  • NBS Reference DescriptionDoor, Shutter And Hatch Systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Fire Escapes
  • OmniClass Number23-17 11 31
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

Region availability

Asia Europe
Kazakhstan
Belarus
Russia
Ukraine