Publish your products
FST 30-1 OD, fire sliding door
Hörmann
Archived

FST 30-1 OD, fire sliding door

4.9 out of 5 stars4.9(10 reviews)
Hörmann Stahl-Feuerschutz-Schiebetor FST 30-1 OD Stahl- und Edelstahlausführung möglich. CE Kennzeichnung nach 13241-1 in Verbindung mit EN 16034 Klassifizierung EI230 Mit Umweltproduktdeklaration (EPD*) nach ISO14025 und prEN15804 *ift Rosenheim EPD-FTO-0.7. Rohbauöffnung (Breite x Höhe): 1000-12000 x 2000-8750 mm Anwendungsgebiete: Gewerbebau, Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Brandschutz
Specification
  • Torblatt 1-flügliges, feuerhemmendes Element in Paneelbauart, mit Zulaufregler. Bautiefe 72 mm. Blechstärke in Abhängigkeit des gewählten Materials ca. 1,0 mm. Das gewünschte Oberflächenmaterial ist in den wählbaren Merkmalen auszuwählen. Torblattgewicht: 40 kg/m². Keilförmige, labyrinthartige Steckverbindung der Elemente, mit V-Nut am Elementstoß. Ohne sichtbare Schraubverbindung und ohne Verbindungsschienen. Beschlag Laufschiene mit asymmetrischer Laufschienengeometrie für präzise Torblattführung. Aufhängekonsolen, je Paneel kugelgelagerte Laufrollenpaare. Untere Führungsrolle auf Anschlagseite am Labyrinthprofil. Beschläge: Hand- und Muschelgriff in Edelstahl. Ohne Schloss. Torblatt selbstschließend durch Schließgewicht. Ein hydraulischer Laufregler sorgt für konstante Schließgeschwindigkeit. Anwendungsgebiete: Gewerbebau, Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Brandschutz
Technical specification
  • Unique ref.2949
  • Product familyFire-rated doors
  • Product groupFire and smoke-tight sliding doors
  • Date of publishing2021-01-14
  • Edition number1
  • Height (mm)8750
  • Width (mm)12000
Related
  • Material mainSteel
  • Material secondaryMineral wool
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryDoors - Fire Doors & Shutters
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Fire Escapes
  • OmniClass Number23-17 11 31
  • OmniClass TitleFire Doors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors