Set your location and language to prioritise localised information. Continue
F 14005, high-speed folding door

F 14005, high-speed folding door

Hörmann Faltschnelllauftor F 14005 Je nach Torgröße selbsttragende Torkonstruktion für die Außenanwendung, speziell für Industrie, Logistik, Supermärkte mit speziellem Faltbehang. Leistungseigenschaften: CE Kennzeichnung gemäß DIN EN 13241-1 Rohbauöffnung (Breite x Höhe): .##1FLMASSE Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, Außentor, Maschinenschutz, Fördertechnik, Materialverarbeitung, Industrietor
Specification
  • Torbehang: Behang aus 100% Polyester, PVC beschichtet Mit Federstahlwindsicherung in Behangtaschen für Windresistenz bis Klasse 4 Feuerwiderstand: Klasse D Optional auch dreifach isolierter Behang Oberfläche: Behang erhältlich in 5 Standardfarben in Anlehnung an RAL 1018 Zinkgelb, RAL 2004 Reinorange, RAL 3002 Karminrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 7038 Achatgrau Torführung: Mit flexiblen Führungen aus verzinktem Stahl mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung ausgestattet, die ein Abreißsystem ermöglichen. Beheizte Beschläge im Standard für den Einsatz bei negativen Temperaturen bis -30 °C. Optional auch Edelstahl 304L oder 316L. Antrieb: Aufsteckantrieb mit Edelstahlbremse. Motorleistung 2,2 – 3,0 kW, Schutzart IP 55, Montage auf Silentblock. Steuerung AKE 700 M im Kunststoff-Schaltschrank. IP 65, 3-phasig, 400 V / 230 V je nach Kundenanforderung, Größe (Breite x Höhe x T) = 400 × 500 × 200 mm, Frequenzumrichter. Folientaster „Auf / Halt / Zu“, Not-Aus-Taster, automatischer Zulauf und Displayanzeige, 2 potentialfreie Kontakte. Schließkantensicherung über ein System aus Lichtschranken auf der Unterseite des Beschlags. Torgeschwindigkeiten: Öffnung: ca. 0,5 m/s Schließung: ca. 0,5 m/s Montage: Professionelle Montage des Tors einschließlich Verkabelung sowie Einstell- / Justierarbeiten. Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, Außentor, Maschinenschutz, Fördertechnik, Materialverarbeitung, Industrietor
Technical specification
  • Unique ref.3142
  • Collection setIndustrial doors
  • CollectionHigh-speed doors
  • Date of publishing2022-03-31
  • Edition number1
  • Height (mm)10000
  • Width (mm)14000
Classification
  • BIMobject CategoryDoors - Industrial Doors