Set your location and language to prioritise localised information. Continue
ET 500 non-protruding up-and-over garage door

ET 500 non-protruding up-and-over garage door

Hörmann Garagenkipptor ET 500 Mögliche Motive: 402, 403, 412, 413, 414, 432, 433, 420, 422, 440, 470, 480, 405, 400 Rohbauöffnung (Breite x Höhe): .##1FLMASSE Anwendungsgebiete: Garagen, Sammelgaragen, Tiefgaragen, Nachtabschlüsse
Specification
  • Torverschluss: Die Verriegelung erfolgt über den Antrieb Gewichtsausgleich Der Gewichtsausgleich erfolgt mittels verschleiß- und wartungsarmer Gegengewichtstechnik mit doppelter Seilführung. Dichtungen Seitlich 30 mm Bürstendichtungen als Klemmschutz und EPDM-Bodenprofil zur optionalen Aufnahme einer Schließkantensicherung. Oberflächenschutz: Die verzinkten Rahmenprofile sind standardmäßig pulvergrundbeschichtet in Weißaluminium in Anlehnung an RAL 9006. Anwendungsgebiete: Garagen, Sammelgaragen, Tiefgaragen, Nachtabschlüsse
Technical specification
  • Unique ref.3538
  • Collection setGarage doors
  • CollectionCollective and sectional garage doors
  • Date of publishing2021-08-19
  • Edition number1
  • Height (mm)3000
  • Width (mm)6000
Related
  • Material mainGalvanized steel
  • Material secondaryGalvanized steel
Classification
  • BIMobject CategoryDoors - Industrial Doors