Publish your products
H16 OD, 90-1, steel fire-rated door
Hörmann
Archived

H16 OD, 90-1, steel fire-rated door

Hörmann Stahl-Feuerschutztür H16 OD, 90-1 1-flügliges, feuerbeständiges, einbaufertiges Element. Zulassungs-Nr. DIBT: Z-6.20-2234 Mit Umweltproduktdeklaration (EPD*) nach ISO14025 und prEN15804 *ift Rosenheim EPD-MT-0.1.1 Einbruchschutz: optional RC2 / RC3 Klasse geprüft nach DIN EN 1627 Rohbauöffnung (Breite x Höhe): 510-1510 x 510-2505 mm Anwendungsgebiete: Gewerbebau, Hallenbau, Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Nebentür, Treppenhäuser, Brandschutz
Specification
  • Türblatt: 65 mm dicke, doppelwandige, vollflächig verklebte Verbundkonstruktion aus verzinktem Material mit planebener Oberfläche. Stahlsicherungsbolzen im Falzbereich gemäß zulassungstechnischer Anforderung. Oberfläche: grundiert (umweltfreundlich pulverbeschichtet) in Anlehnung an RAL 9002, grauweiß Anschlag: ........ Bänder: dreiteilig, 2 Konstruktionsbänder mit Kugellager Baukörper / Anschlüsse: Sturzbereich:........... Seitlich:....... Weitere mögliche Leistungseigenschaften: - schalldämmend - einbruchhemmend Details siehe: Türabschluss / Schutzfunktionen Anwendungsgebiete: Gewerbebau, Hallenbau, Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Nebentür, Treppenhäuser, Brandschutz
Technical specification
  • Unique ref.3667
  • Date of publishing2022-03-31
  • Edition number1
  • Height (mm)2505
  • Width (mm)1510
Related
  • Material mainGalvanized steel
  • Material secondaryMineral wool
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryDoors - Fire Doors & Shutters
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameMetal doors
  • UNSPSC code30171505
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
  • OmniClass Number23-17 11 31
  • OmniClass TitleFire Doors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors