Publish your products
HTLV4, telescopic lip dock leveller
Hörmann
Archived

HTLV4, telescopic lip dock leveller

Hörmann Vorschubladebrücke HTLV4 Hydraulische Ladebrücke gemäß EN 1398 mit 3-geteiltem Vorschub und variabler Gewichtskompensation zum wahlweise Be- und Entladen von LKWs und Kleintransportern. Konformitätskennzeichen: CE, EAC, UKCA Mit Umweltproduktdeklaration (EPD) nach ISO14025 und EN15804, ift Rosenheim EPD-VT-0.6.1 Abmessung (Breite x Länge): 2000-2100 x 3000-4500 mm Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, in der Halle, vor der Halle
Specification
  • Hinweis zur Verwendung der Aufzählungszeichen: • für Standardausstattung zur Wahl - für optionale Ausstattung Bestellbreite: • 2000 mm • 2100 mm Bestelllänge (Bauhöhe Ladebrücke): • 3000 mm (795 mm) • 3500 mm (795 mm) • 4000 mm (895 mm) • 4500 mm (895 mm) Niveauausgleich Ladebrücke abhängig von der Bestell-Länge und dem Transportmittel. Gemäß EN 1398 und sind als Gefälle max. 12,5% (ca. 7°) für alle Arten von Flurfördergeräten zulässig. Konstruktion: Verwindungsfähige Ladebrücke, Plattform mit Verstärkungsprofilen an der Unterseite, elektrohydraulisches System mit 2 Hauptzylindern, Stahlrahmen geschweißt Tragkraft: Nennlast gem. EN 1398 im Betriebsmodus LKW 60 kN, im Betriebsmodus Kleintransporter 20 kN Hinweis: Begrenzung des Gesamtgewichts von Flurfördergeräten mit PU-/Vulkollan-Rollen empfohlen zur Vermeidung von Spurrillen in der Plattform: für Schubmaststapler max. 4 t, für Hubwagen max. 6 t. Diese Angabe ändert nicht die Nennlast! Plattform aus profiliertem, rutschhemmendem Stahl (Tränenplatte S235). Materialstärke Plattform: 8/10 mm Lippe aus profiliertem, rutschhemmendem Stahl (Tränenplatte S355). Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, in der Halle, vor der Halle
Technical specification
  • Unique ref.3757
  • Product familyDock levellers
  • Product groupTelescopic lip dock levellers
  • Date of publishing2023-09-07
  • Edition number1
Related
  • Material mainSteel
  • Material secondarySteel
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryLoading Equipment - Dock levellers
  • IFC classificationRamp
  • UNSPSC nameLift stations
  • UNSPSC code47101533
  • Uniclass 2015 CodeEF_35_20
  • Uniclass 2015 DescriptionRamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Levelers
  • OmniClass Number23-23 23 17
  • OmniClass TitleLoading Dock Ramps And Bridges