Publish your products
OIT 40-1, internal construction project door
Hörmann
Archived

OIT 40-1, internal construction project door

4.8 out of 5 stars4.8(6 reviews)
Hörmann OIT 40-1, Objektinnentür 1-flügliges und einbaufertiges Element Mit Umweltproduktdeklaration (EPD*) nach ISO14025 und prEN15804 *ift Rosenheim EPD-TMZ-0.3. Rohbauöffnung (Breite x Höhe): 635-1260 x 1505-2255 mm Anwendungsgebiete: Raumabschluss
Specification
  • Türblatt: Einhängefertiges Türblatt, 3-seitig gefälzt (Dickfalz). Blechstärke 0,8 mm, Röhrenspaneinlage vollflächig mit den Türschalen verklebt Bandoberteile V0026 WF verzinkt, unterer Abschluss mit verzinktem Stahl-U-Profil (bauseitig bis 20 mm kürzbar) Klimaklasse: Klimaklasse III, in Anlehnung an RAL RG 426 Mechanische Beanspruchungsgruppe: „S", in Anlehnung an RAL RG 426 Schloss: Einsteckwechselschloss PZ-gelocht, DIN 18251 Klasse 3. Mit Buntbarteinsatz und einem Buntbartschlüssel Anschlag: ............ Bänder: 2 dreiteilige Bänder, verzinkt, wartungsfrei Wärmedämmung: U = 2,5 W/m² K mit Röhrenspaneinlage U = 1,7 W/m² K mit Mineralfasereinlage Baukörper / Anschlüsse: Sturzbereich:........... Seitlich:....... Anwendungsgebiete: Raumabschluss
Technical specification
  • Unique ref.424
  • Date of publishing2021-02-02
  • Edition number1
  • Height (mm)2255
  • Width (mm)1260
Related
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryDoors - Doors
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
  • OmniClass Number23-17 11 13
  • OmniClass TitleMetal Doors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors