Publish your products
OIT 40-2, internal construction project door
Hörmann
Archived

OIT 40-2, internal construction project door

Hörmann OIT 40-2, Objektinnentür 2-flügliges und einbaufertiges Element Mit Umweltproduktdeklaration (EPD*) nach ISO14025 und prEN15804 *ift Rosenheim EPD-TMZ-0.3. Rohbauöffnung (Breite x Höhe): 1510-2510 x 2005-2255 mm Anwendungsgebiete: Raumabschluss
Specification
  • Türblatt: Einhängefertiges Türblatt, 3-seitig gefälzt (Dickfalz). Blechstärke 0,8 mm, Röhrenspaneinlage vollflächig mit den Türschalen verklebt. Bandoberteile V0026 WF verzinkt, unterer Abschluss mit verzinktem Stahl-U-Profil (bauseitig bis 20 mm kürzbar), Standflügel mit angeschraubtem Aluminiumwechselprofil und 2 Klappriegeln Klimaklasse: Klimaklasse III, in Anlehnung an RAL RG 426 Mechanische Beanspruchungsgruppe: „S", in Anlehnung an RAL RG 426 Schloss: Einsteckwechselschloss PZ-gelocht. Mit Buntbarteinsatz und einem Buntbartschlüssel, Anschlag: ............ Bänder: je Flügel 2 dreiteilige Bänder, verzinkt, wartungsfrei Baukörper / Anschlüsse: Sturzbereich:........... Seitlich:....... Anwendungsgebiete: Raumabschluss
Technical specification
  • Unique ref.425
  • Date of publishing2021-02-02
  • Edition number1
  • Height (mm)2255
  • Width (mm)2510
Related
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryDoors - Doors
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
  • OmniClass Number23-17 11 13
  • OmniClass TitleMetal Doors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors