Publish your products
ZK-1, steel internal door
ZK-1, steel internal door
    Hörmann
    Archived

    ZK-1, steel internal door

    4.3 out of 5 stars4.3(17 reviews)
    Hörmann ZK Stahlinnentür 1-flügliges und einbaufertiges Element, geeignet für den Inneneinsatz Mit Umweltproduktdeklaration (EPD*) nach ISO14025 und prEN15804 *ift Rosenheim EPD-TMZ-0.3. Rohbauöffnung (Breite x Höhe): 510-1260 x 1505-2255 mm Anwendungsgebiete: Raumabschluss
    Specification
    • Türblatt: Einhängefertiges Türblatt, 3-seitig gefälzt (Dickfalz). Blechstärke 0,6 mm, engmaschige Wabeneinlage vollflächig mit den Türschalen verklebt. Bandoberteile V0020 verzinkt, unterer Abschluss mit verzinktem Stahl-U-Profil (bauseitig bis 20 mm kürzbar) Klimaklasse: Klimaklasse III, in Anlehnung an RAL RG 426 Mechanische Beanspruchungsgruppe: „S", in Anlehnung an RAL RG 426 Schloss: Einsteckwechselschloss PZ-gelocht, DIN 18251 Klasse 3. Mit Buntbarteinsatz und einem Buntbartschlüssel Anschlag: ............ Bänder/ Zarge: Bandunterteile V1100, angeschweißt und verzinkt Baukörper / Anschlüsse: Sturzbereich:........... Seitlich:....... Anwendungsgebiete: Raumabschluss
    Technical specification
    • Unique ref.429
    • Date of publishing2021-02-02
    • Edition number1
    • Height (mm)2255
    • Width (mm)1260
    Related
    • Designed inGermany
    • Manufactured inGermany
    Classification
    • BIMobject CategoryDoors - Doors
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13
    • OmniClass TitleMetal Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors