Publish your products
ALR F42 Thermo, sectional door
Hörmann
Archived

ALR F42 Thermo, sectional door

Hörmann Sektionaltor ALR F42 Thermo - Baureihe 60 Thermisch getrennte Alurohrprofile, großflächig verglast, mit gleichmäßig aufgeteilten Feldern. Mit Umweltproduktdeklaration (EPD*) nach ISO14025 und prEN15804 *ift Rosenheim EPD-STA-0.3.2 CE-Kennzeichen nach DIN EN 13241-1 Rohbauöffnung (Breite x Höhe): 1200-7000 x 1875-7500 mm Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, Werkstätten, Sammelgaragen
Specification
  • Leistungseigenschaften: CE-Kennzeichen nach DIN EN 13241-1 Torblatt: thermisch getrennte Aluminium-Strangpressprofile mit Stahlendwinkeln. Fingerklemmschutz außen und innen. Bodendichtung, Mitteldichtungen und Sturzdichtung aus EPDM, Bautiefe 42 mm. Füllung obere Verglasungsrahmen mit Kunststoff-Doppelscheiben klar, 26 mm, unterer Verglasungsrahmen PU-Füllung mit Alublechabdeckung, beidseitig Stucco geprägt, (FU) 26 mm. Optional weitere Füllungen auf Anfrage. Oberfläche: Beschichtung Verglasungsrahmen: Außen und innen E6/C0 DIN 17611 eloxiert. Optional in 10 Vorzugsbunttönen, RAL nach Wahl, metallic Farben, British Standard oder NCS-Farben auf Anfrage. Torführung: Winkelzarge mit Seiteneingreifschutz, aus feuerverzinktem Stahlblech, waagerechte Sicherheitslaufschienen, Seitendichtung aus EPDM. Gewichtsausgleich über Torsionsfedern, mindestens 25.000 Lastwechseln (Standard). Optional stärkere Torsionsfedern (mehr Lastwechsel) auf Anfrage. Torbedienung: Antrieb WA 400 mit Steuerung A445. Optional weitere Ausführungsvarianten (Antriebe / Steuerungen) auf Anfrage. Montage: Fachgerechte Montage des Tors einschließlich Verkabelung sowie Einstell- / Justierarbeiten und Probelauf, an vorhandener und zur Tormontage geeigneter Unterkonstruktion. Hinweise: Der Fußboden im Bereich der Toröffnung muss in der ganzen Torbreite waagerecht sein. Der Außenboden sollte unmittelbar vor dem Torbehang ein Gefälle vom Tor weg aufweisen. Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, Werkstätten, Sammelgaragen
Technical specification
  • Unique ref.63
  • Product familyIndustrial doors
  • Product groupSectional doors
  • Date of publishing2021-01-01
  • Edition number1
  • Height (mm)7500
  • Width (mm)7000
Related
  • Material mainAluminum
  • Material secondaryPolyurethane
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryDoors - Industrial Doors
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSectional overhead doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSectional Doors
  • OmniClass Number23-17 11 13
  • OmniClass TitleMetal Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors