Publish your products
DAS3, inflatable dock seal
Hörmann
Archived

DAS3, inflatable dock seal

Hörmann Aufblasbare Torabdichtung DAS3 Aufblasbare Torabdichtung als Rampenmodell Konformitätskennzeichen: CE Mit Umweltproduktdeklaration (EPD) nach ISO14025 und EN15804, ift Rosenheim EPD-VT-0.6.1 Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 3600 x 3550 x 850 mm Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, vor der Halle
Specification
  • • Standardausstattung zur Wahl - Zusatzausstattung / Option Bestellbreite: • 3600 mm - ... mm (max. +/- 300 mm gegenüber Standard) Bestellhöhe: • 3550 mm - 3850 mm - ... mm (max. +/- 300 mm gegenüber Standard) Bautiefe: • 850 mm - 1200 mm (mit Konsole zum Schutz gegen Anfahrschäden) Breite Seitenkissen: • 600 mm - 800 mm - 1000 mm Länge Oberkissen: - 800 mm • 1000 mm - 1200 mm - 1400 mm - 1600 mm - 1800 mm - 2000 mm - 2200 mm Dach- und Seitenkonstruktion: doppelwandige Stahlpaneele, 20 mm dick, beschichtet in • Grauweiß (RAL 9002) • Weißaluminium (RAL 9006) mit eloxierten, abgerundeten Aluminium-Eckprofilen. - Konsole zum Schutz gegen Beschädigungen durch bewegliche Teile (Standard bei Bautiefe 1200 mm) Frontstreifen: flexibel, aus 2-lagigem Trägergewebe aus Polyester-Monofilfäden, ca. 3 mm dick, kunststoffbeschichtet in Graphitschwarz, in Anlehnung an RAL 9011. - Oberer Frontstreifen mit Ziffer (0…99), ca. 200 mm hoch, weiß - Seitliche Frontstreifen mit je 3 Markierungsstreifen, weiß. Aufblasbare Kissen: Teleskopisch ausfahrende Kissen aus witterungsbeständigem, hochfrequenzverschweißtem PVC, Rückführung der Kissen in Ruhestellung mittels Spannseile und Gegengewicht. Ventilator: Anschlussspannung 230 V, Motorleistung 0,37 kW, 1340 m³/h, (Gesamtzeit ca. 10 sec). • Schaumstoffgefüllte Eckabdichtkissen. - Aufblasbare Eckabdichtkissen. Hinweis Befestigungsmaterial: Befestigungsmaterial für Montage auf Fassade im Preis inbegriffen, wenn bei der Bestellung angegeben. Hinweis Wandaufbau: Bauseits muss geprüft werden, ob das Montagematerial für den Wandaufbau und der Wandaufbau für das Eigengewicht der Torabdichtung geeignet sind. Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, vor der Halle
Technical specification
  • Unique ref.932
  • Product familyDock seals and shelters
  • Product groupInflatable dock seal
  • Date of publishing2021-01-07
  • Edition number1
Related
  • Material mainSteel
  • Material secondaryPVC
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryLoading Equipment - Dock shelters
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_80_77_23_42
  • Uniclass 2015 DescriptionInflatable dock shelters
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 16.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Shelters
  • OmniClass Number23-23 00 00
  • OmniClass TitleConveying Systems and Material Handling Products
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors