Publish your products
GEO
GEO
GEO
    IRSAP

    GEO

    GEO è un radiatore scaldasalviette di linee essenziali, che coniuga felicemente un elevato rendimento termico, qualità e convenienza. GEO è disponibile anche nella versione con attacchi 50 mm. Con l’inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l’impianto è spento.

    Specification
    • Caratteristiche costruttive

      • radiatore scaldasalviette in acciaio
      • elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm
      • collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm
      • filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo inferiore 1/2” Gas destra
      • pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
      • temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
    Technical specification
    • Unique ref.GEO
    • Product familyIRSAP heat
    • Product groupBathroom
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2019-11-14
    • Edition number1
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inItaly
    • Manufactured inItaly
    Classification
    • BIMobject CategoryHVAC - Heaters
    • IFC classificationSpace Heater
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators

    Region availability

    Europe
    Italy