Publish your products
Rullgaller RG 43-150
Jari Safe
Archived

Rullgaller RG 43-150

Rullgaller med perforerade lamellprofiler av naturanodiserad aluminium med mycket god genomsikt. Lämplig för butiker, entréer och skyltfönster för att förhindra inbrott och skadegörelse. Standard med tubmotor inkl nödmanöver som motordrift, styrning sker via nyckelströmbrytare.

Rullgallret kan kompletteras med lås för ASSA cylinder 701, låsövervakning, klämlist, fallskydd, tid- och fjärrstyrning samt kåpa för inbyggnad av rulle. Kan pulverlackas i olika färger enl. RAL-skala. Finns i Skyddsklass 2 & 3 enligt Svenska stöldskydds föreningen 012, Testat och certifierat hos RISE.

Taggar: 

jalusi

rullgaller

rulljalusi

rollershutter

shutter

Specification
  • Håldimension

    43 x 150 mm

    Vikt gallermatta

    11,0 kg m2

    Maxbredd

    7 500 mm

    Maxhöjd

    4 000 mm

    Profilhöjd

    82 mm

    Styrskena

    100 mm

    Kassettstorlek

    255/300/360 mm

Technical specification
  • Unique ref.rullgaller-rg-43-150
  • Product familyInbrottskydd
  • Product groupRullgaller
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2021-02-04
  • Edition number1
Related
  • Material mainAluminum
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
Classification
  • BIMobject CategoryDoors - Shutters