Publish your products
Changing table Lyfta Vägg 100
Changing table Lyfta Vägg 100
Changing table Lyfta Vägg 100
Changing table Lyfta Vägg 100
Changing table Lyfta Vägg 100
Changing table Lyfta Vägg 100
    Jeltec

    Changing table Lyfta Vägg 100

    Lyfta 100 Vägg (Wall) is an wall-mounted, electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Lyfta 100 Vägg is available with or without a sink – choose whether you want it on the right or left side. Children easily climb up on the changing table from floor level and then you simply set the right working height with the controller. Lyfta 100 Vägg includes a phthalate-free mattress and high rims. The changing table is available in birch or white laminate, Corian® or compact laminate..

    Specification
    • Bredd på mototskåp: 60 cm

      Bredd skötbordsskiva: 100 cm

      Djup: 80 cm

      Reglering: Elektrisk, arbetshöjd 30-110 cm (barnen kan själva krypa upp på bordet)

      Variant: Väggmonterad

      MATERIALSPECIFIKATION:

      Motorskåp: FCS märkt björkplywood (björk eller vit).

      Skötbordsskiva: inkl. höga skötbordskanter (14 cm) och finns att få i tre materialvarianter;
      - FSC märkt högtryckslaminerad björkplywood med rundade kanter (björk eller vit)
      - Corian® - Ett porfritt och skarvlöst material som avvisar fukt, smuts och bakterier.
      - Kompaktlaminat - Ett slitstarkt material som är lätt att rengöra.

      Tvättho: Välj om du vill ha en skötstation med eller utan tvättho, om ja, välj om du vill att vasken placeras till höger eller vänster.

      Madrass: Kallskum överdraget med ftalatfritt konstläder, certifierade enligt ÖEKO-TEX Standard 100 klass 1.

    Technical specification
    • Unique ref.Lyfta100vagg
    • Product familyChanging stations
    • Product groupLyfta
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2016-10-18
    • Edition number1
    • Width (mm)1000
    • Depth (mm)800
    Related
    • Material mainWood
    • Material secondarySteel
    • Designed inSweden
    • Manufactured inSweden
    • Weight Net (Kg)60
    Classification
    • BIMobject CategoryFurniture - Furniture
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Region availability

    Europe
    Åland Islands
    Denmark
    Finland
    Germany
    Iceland
    Norway
    Sweden
    United Kingdom
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit