Publish your products
Wandauflage für Gitterbahn 200 A4, 1.4404
Wandauflage für Gitterbahn 200 A4, 1.4404

    Wandauflage für Gitterbahn 200 A4, 1.4404

    Varianten

    • Wandauflage für Gitterbahn 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306103)
    • Wandauflage für Gitterbahn 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306104)
    • Wandauflage für Gitterbahn 500 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306105)
    • Wandauflage für Gitterbahn 600 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306106)
    Specification
    • Art.Nr306102
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge200 mm
      Breite53 mm
      Höhe53 mm
      Gewicht0.387 kg

      Varianten

      Wandauflage für Gitterbahn 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306103 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.59 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306104 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.772 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306105 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.965 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 600 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306106 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 1.158 kg

    Technical specification
    • Unique ref.306102
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)53
    • Width (mm)53
    • Depth (mm)200
    Related
    • Material mainStainless steel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)0.387
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland