Publish your products
Deckenstütze leicht 125 A4, 1.4404
Deckenstütze leicht 125 A4, 1.4404

    Deckenstütze leicht 125 A4, 1.4404

    Deckenstütze bestehend aus U-Profil 44x44 mit Langlöchern. Schlanke Kopfplatte 150x50. 1-Punkt Montage möglich. Befestigungsmittel M10. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Deckenstütze leicht 1000 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306359)
    • Deckenstütze leicht 900 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306358)
    • Deckenstütze leicht 800 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306357)
    • Deckenstütze leicht 700 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306356)
    • Deckenstütze leicht 600 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306355)
    • Deckenstütze leicht 500 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306354)
    • Deckenstütze leicht 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306353)
    • Deckenstütze leicht 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306352)
    • Deckenstütze leicht 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306351)
    Specification
    • Art.Nr306350
      ELDAS®-Nr127084406
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge125 mm
      Breite48.5 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht0.596 kg

      Varianten

      Deckenstütze leicht 1000 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306359 | ELDAS®-Nr: 127084496 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.041 kg

      Deckenstütze leicht 900 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306358 | ELDAS®-Nr: 127084486 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.875 kg

      Deckenstütze leicht 800 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306357 | ELDAS®-Nr: 127084476 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.709 kg

      Deckenstütze leicht 700 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306356 | ELDAS®-Nr: 127084466 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.543 kg

      Deckenstütze leicht 600 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306355 | ELDAS®-Nr: 127084456 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.377 kg

      Deckenstütze leicht 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306354 | ELDAS®-Nr: 127084446 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.21 kg

      Deckenstütze leicht 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306353 | ELDAS®-Nr: 127084436 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.044 kg

      Deckenstütze leicht 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306352 | ELDAS®-Nr: 127084426 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.878 kg

      Deckenstütze leicht 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306351 | ELDAS®-Nr: 127084416 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.712 kg

    Technical specification
    • Unique ref.306350
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)150
    • Width (mm)48.5
    • Depth (mm)125
    Related
    • Material mainStainless steel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)0.596
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit