Publish your products
Schwerlast-Konsole 450 A4, 1.4404
Schwerlast-Konsole 450 A4, 1.4404

    Schwerlast-Konsole 450 A4, 1.4404

    Konsole bestehend aus Multifix C-Profil verzahnt, 50x50. Mit Vierkant- und Langlöchern. Abgekantete Kopfplatte für mehr Stabilität. Rechteckig, 55x200. Für sehr hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Schwerlast-Konsole 750 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306940)
    • Schwerlast-Konsole 650 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306939)
    • Schwerlast-Konsole 550 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306938)
    Specification
    • Art.Nr306937
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge453 mm
      Breite56 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht1.299 kg

      Varianten

      Schwerlast-Konsole 750 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306940 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.088 kg

      Schwerlast-Konsole 650 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306939 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.825 kg

      Schwerlast-Konsole 550 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306938 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.562 kg

    Technical specification
    • Unique ref.306937
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)200
    • Width (mm)56
    • Depth (mm)453
    Related
    • Material mainStainless steel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)1.299
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit