Publish your products
Schnellverleger 8-15 ZMA
Schnellverleger 8-15 ZMA

    Schnellverleger 8-15 ZMA

    Zur horizontalen und vertikalen Fixierung von Kabeln.

    Varianten

    • Schnellverleger 40-50 ZMA (Art.Nr: 307580)
    • Schnellverleger 32-40 ZMA (Art.Nr: 307579)
    • Schnellverleger 26-33 ZMA (Art.Nr: 307578)
    • Schnellverleger 20-26 ZMA (Art.Nr: 307577)
    • Schnellverleger 15-20 ZMA (Art.Nr: 307576)
    Specification
    • Art.Nr307575
      ELDAS®-Nr120150626
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge32 mm
      Breite19 mm
      Höhe47 mm
      Gewicht0.025 kg

      Varianten

      Schnellverleger 40-50 ZMA
      Art.Nr: 307580 | ELDAS®-Nr: 120155826 | Breite: 66 mm | Höhe: 126 mm | Gewicht: 0.101 kg

      Schnellverleger 32-40 ZMA
      Art.Nr: 307579 | ELDAS®-Nr: 120154726 | Breite: 53 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 0.082 kg

      Schnellverleger 26-33 ZMA
      Art.Nr: 307578 | ELDAS®-Nr: 120153326 | Breite: 43 mm | Höhe: 79 mm | Gewicht: 0.066 kg

      Schnellverleger 20-26 ZMA
      Art.Nr: 307577 | ELDAS®-Nr: 120152326 | Breite: 35 mm | Höhe: 74 mm | Gewicht: 0.05 kg

      Schnellverleger 15-20 ZMA
      Art.Nr: 307576 | ELDAS®-Nr: 120151326 | Höhe: 64 mm | Gewicht: 0.038 kg

    Technical specification
    • Unique ref.307575
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)47
    • Width (mm)19
    • Depth (mm)32
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)0.025
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit