Publish your products
Kabelbahn 100 x 60 ZMA
Kabelbahn 100 x 60 ZMA

    Kabelbahn 100 x 60 ZMA

    Kabelbahn mit Boden- und Seitenwandlochungen. Montage geschraubt oder schraubenlos möglich. Ineinander stapelbar und platzsparend.

    Varianten

    • Kabelbahn 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 307610)
    • Kabelbahn 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 307609)
    • Kabelbahn 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 307608)
    • Kabelbahn 200 x 60 ZMA (Art.Nr: 307607)
    • Kabelbahn 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 307611)
    Specification
    • Art.Nr307606
      ELDAS®-Nr127010106
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite131 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.363 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307610 | ELDAS®-Nr: 127010146 | Breite: 531 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 16.304 kg

      Kabelbahn 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307609 | ELDAS®-Nr: 127010136 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13.866 kg

      Kabelbahn 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307608 | ELDAS®-Nr: 127010126 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.168 kg

      Kabelbahn 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307607 | ELDAS®-Nr: 127010116 | Breite: 231 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.276 kg

      Kabelbahn 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307611 | ELDAS®-Nr: 127010156 | Breite: 631 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 18.696 kg

    Technical specification
    • Unique ref.307606
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)60
    • Width (mm)131
    • Depth (mm)3000
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)5.363
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit