Publish your products
Kabelbahn 100 x 110 ZMA
Kabelbahn 100 x 110 ZMA

    Kabelbahn 100 x 110 ZMA

    Kabelbahn mit Boden- und Seitenwandlochungen. Montage geschraubt oder schraubenlos möglich. Ineinander stapelbar und platzsparend.

    Varianten

    • Kabelbahn 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 307623)
    • Kabelbahn 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 307622)
    • Kabelbahn 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307621)
    • Kabelbahn 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307620)
    • Kabelbahn 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307619)
    Specification
    • Art.Nr307618
      ELDAS®-Nr127010306
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite141 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht7.718 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307623 | ELDAS®-Nr: 127010356 | Breite: 641 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 21.63 kg

      Kabelbahn 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307622 | ELDAS®-Nr: 127010346 | Breite: 541 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 19.238 kg

      Kabelbahn 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307621 | ELDAS®-Nr: 127010336 | Breite: 441 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 16.847 kg

      Kabelbahn 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307620 | ELDAS®-Nr: 127010326 | Breite: 341 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 11.544 kg

      Kabelbahn 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307619 | ELDAS®-Nr: 127010316 | Breite: 241 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 9.631 kg

    Technical specification
    • Unique ref.307618
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)110
    • Width (mm)141
    • Depth (mm)3000
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)7.718
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland