Publish your products
T-Abgang 100 x 110 ZMA
T-Abgang 100 x 110 ZMA

    T-Abgang 100 x 110 ZMA

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation.

    Varianten

    • T-Abgang 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 307729)
    • T-Abgang 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 307728)
    • T-Abgang 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307726)
    • T-Abgang 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307727)
    • T-Abgang 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307725)
    Specification
    • Art.Nr307724
      ELDAS®-Nr127015306
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge487 mm
      Breite218 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht0.68 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      T-Abgang 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307729 | ELDAS®-Nr: 127015356 | Breite: 373 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2.58 kg

      T-Abgang 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307728 | ELDAS®-Nr: 127015346 | Breite: 373 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2.34 kg

      T-Abgang 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307726 | ELDAS®-Nr: 127015326 | Breite: 322 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.933 kg

      T-Abgang 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307727 | ELDAS®-Nr: 127015336 | Breite: 373 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2.13 kg

      T-Abgang 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307725 | ELDAS®-Nr: 127015316 | Breite: 218 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 0.88 kg

    Technical specification
    • Unique ref.307724
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)110
    • Width (mm)218
    • Depth (mm)487
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)0.68
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit