Publish your products
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 gvz
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 gvz

    Funktionserhalt-Ausleger standard 100 gvz

    Zur Montage von Bahnen 100-400mm. Für mittlere bis schwere Traglasten.

    Varianten

    • Funktionserhalt-Ausleger standard 400 gvz (Art.Nr: 308823)
    • Funktionserhalt-Ausleger standard 300 gvz (Art.Nr: 308822)
    • Funktionserhalt-Ausleger standard 200 gvz (Art.Nr: 308821)
    Specification
    • Art.Nr308820
      ELDAS®-Nr127080766
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge129 mm
      Breite45 mm
      Höhe56 mm
      Gewicht0.237 kg

      Varianten

      Funktionserhalt-Ausleger standard 400 gvz
      Art.Nr: 308823 | ELDAS®-Nr: 127080786 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.856 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 300 gvz
      Art.Nr: 308822 | ELDAS®-Nr: 127080796 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.624 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 200 gvz
      Art.Nr: 308821 | ELDAS®-Nr: 127080776 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.423 kg

    Technical specification
    • Unique ref.308820
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)56
    • Width (mm)45
    • Depth (mm)129
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)0.237
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit