Publish your products
Kabelbahn-Segment 100 x 60 fvz
Kabelbahn-Segment 100 x 60 fvz

    Kabelbahn-Segment 100 x 60 fvz

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Kabelbahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Kabelbahn-Segment 600 x 60 fvz (Art.Nr: 309668)
    • Kabelbahn-Segment 500 x 60 fvz (Art.Nr: 309667)
    • Kabelbahn-Segment 400 x 60 fvz (Art.Nr: 309666)
    • Kabelbahn-Segment 300 x 60 fvz (Art.Nr: 309665)
    • Kabelbahn-Segment 200 x 60 fvz (Art.Nr: 309664)
    Specification
    • Art.Nr309663
      ELDAS®-Nr127010506
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge350 mm
      Breite132 mm
      Höhe72 mm
      Gewicht0.815 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn-Segment 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 309668 | ELDAS®-Nr: 127010556 | Breite: 632 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 2.064 kg

      Kabelbahn-Segment 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 309667 | ELDAS®-Nr: 127010546 | Breite: 532 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.81 kg

      Kabelbahn-Segment 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 309666 | ELDAS®-Nr: 127010536 | Breite: 432 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.566 kg

      Kabelbahn-Segment 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 309665 | ELDAS®-Nr: 127010526 | Breite: 332 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.318 kg

      Kabelbahn-Segment 200 x 60 fvz
      Art.Nr: 309664 | ELDAS®-Nr: 127010516 | Breite: 232 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.069 kg

    Technical specification
    • Unique ref.309663
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)72
    • Width (mm)132
    • Depth (mm)350
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)0.815
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit