Publish your products
Multifix Konsole 50 x 50 x 150 mm fvz
Multifix Konsole 50 x 50 x 150 mm fvz

    Multifix Konsole 50 x 50 x 150 mm fvz

    Konsole bestehend aus Multifix C-Profil verzahnt, 50x50. Mit Vierkant- und Langlöchern. Abgekantete Kopfplatte für mehr Stabilität. Rechteckig, 50x170. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm fvz (Art.Nr: 309825)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 1000 mm fvz (Art.Nr: 309830)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm fvz (Art.Nr: 309833)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 650 mm fvz (Art.Nr: 309832)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 1500 mm fvz (Art.Nr: 309831)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm fvz (Art.Nr: 309829)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm fvz (Art.Nr: 309828)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm fvz (Art.Nr: 309827)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm fvz (Art.Nr: 309826)
    Specification
    • Art.Nr309824
      ELDAS®-Nr127080506
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge151 mm
      Breite50 mm
      Höhe170 mm
      Gewicht0.71 kg

      Varianten

      Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm fvz
      Art.Nr: 309825 | ELDAS®-Nr: 127080516 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 1000 mm fvz
      Art.Nr: 309830 | ELDAS®-Nr: 127080566 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.928 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm fvz
      Art.Nr: 309833 | ELDAS®-Nr: 127082576 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.139 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 650 mm fvz
      Art.Nr: 309832 | ELDAS®-Nr: 127082566 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 1500 mm fvz
      Art.Nr: 309831 | ELDAS®-Nr: 127080576 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 4.244 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm fvz
      Art.Nr: 309829 | ELDAS®-Nr: 127080556 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.402 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm fvz
      Art.Nr: 309828 | ELDAS®-Nr: 127080546 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.744 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm fvz
      Art.Nr: 309827 | ELDAS®-Nr: 127080536 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.481 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm fvz
      Art.Nr: 309826 | ELDAS®-Nr: 127080526 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.218 kg

    Technical specification
    • Unique ref.309824
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)170
    • Width (mm)50
    • Depth (mm)151
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)0.71
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit