Publish your products
Deckenstütze Multifix 200 mm fvz
Deckenstütze Multifix 200 mm fvz

    Deckenstütze Multifix 200 mm fvz

    Deckenstütze bestehend aus Multifix C-Profil 50x50 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Abgekantete Kopfplatte quadratisch 150x150 für mehr Stabilität. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Deckenstütze Multifix 1200 mm fvz (Art.Nr: 309861)
    • Deckenstütze Multifix 2000 mm fvz (Art.Nr: 309868)
    • Deckenstütze Multifix 1500 mm fvz (Art.Nr: 309863)
    • Deckenstütze Multifix 1000 mm fvz (Art.Nr: 309858)
    • Deckenstütze Multifix 900 mm fvz (Art.Nr: 309857)
    • Deckenstütze Multifix 800 mm fvz (Art.Nr: 309856)
    • Deckenstütze Multifix 700 mm fvz (Art.Nr: 309855)
    • Deckenstütze Multifix 600 mm fvz (Art.Nr: 309854)
    • Deckenstütze Multifix 500 mm fvz (Art.Nr: 309853)
    • Deckenstütze Multifix 400 mm fvz (Art.Nr: 309852)
    • Deckenstütze Multifix 300 mm fvz (Art.Nr: 309851)
    Specification
    • Art.Nr309850
      ELDAS®-Nr127082706
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge200 mm
      Breite150 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht1.162 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Deckenstütze Multifix 1200 mm fvz
      Art.Nr: 309861 | ELDAS®-Nr: 127082776 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.682 kg

      Deckenstütze Multifix 2000 mm fvz
      Art.Nr: 309868 | ELDAS®-Nr: 127082796 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 5.787 kg

      Deckenstütze Multifix 1500 mm fvz
      Art.Nr: 309863 | ELDAS®-Nr: 127082786 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 4.471 kg

      Deckenstütze Multifix 1000 mm fvz
      Art.Nr: 309858 | ELDAS®-Nr: 127082766 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.156 kg

      Deckenstütze Multifix 900 mm fvz
      Art.Nr: 309857 | ELDAS®-Nr: 127083796 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.893 kg

      Deckenstütze Multifix 800 mm fvz
      Art.Nr: 309856 | ELDAS®-Nr: 127082756 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.63 kg

      Deckenstütze Multifix 700 mm fvz
      Art.Nr: 309855 | ELDAS®-Nr: 127083776 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.366 kg

      Deckenstütze Multifix 600 mm fvz
      Art.Nr: 309854 | ELDAS®-Nr: 127082746 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.1 kg

      Deckenstütze Multifix 500 mm fvz
      Art.Nr: 309853 | ELDAS®-Nr: 127082736 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.84 kg

      Deckenstütze Multifix 400 mm fvz
      Art.Nr: 309852 | ELDAS®-Nr: 127082726 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Deckenstütze Multifix 300 mm fvz
      Art.Nr: 309851 | ELDAS®-Nr: 127082716 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.425 kg

    Technical specification
    • Unique ref.309850
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)150
    • Width (mm)150
    • Depth (mm)200
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)1.162
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit