Publish your products
Deckenstütze Multifix 200 A4, 1.4571
Deckenstütze Multifix 200 A4, 1.4571

    Deckenstütze Multifix 200 A4, 1.4571

    Deckenstütze bestehend aus Multifix C-Profil 50x50 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Abgekantete Kopfplatte quadratisch 150x150 für mehr Stabilität. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Deckenstütze Multifix 900 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316509)
    • Deckenstütze Multifix 1200 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316512)
    • Deckenstütze Multifix 1000 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316510)
    • Deckenstütze Multifix 700 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316507)
    • Deckenstütze Multifix 600 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316506)
    • Deckenstütze Multifix 500 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316505)
    • Deckenstütze Multifix 400 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316504)
    • Deckenstütze Multifix 300 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316503)
    Specification
    • Art.Nr316502
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge200 mm
      Breite150 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht0.94 kg

      Varianten

      Deckenstütze Multifix 900 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316509 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.89 kg

      Deckenstütze Multifix 1200 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316512 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.7 kg

      Deckenstütze Multifix 1000 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316510 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.16 kg

      Deckenstütze Multifix 700 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316507 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.35 kg

      Deckenstütze Multifix 600 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316506 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.86 kg

      Deckenstütze Multifix 500 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316505 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.62 kg

      Deckenstütze Multifix 400 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316504 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.42 kg

      Deckenstütze Multifix 300 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316503 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.18 kg

    Technical specification
    • Unique ref.316502
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)150
    • Width (mm)150
    • Depth (mm)200
    Related
    • Material mainStainless steel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)0.94
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit