| Art.Nr | 320136 |
| ELDAS®-Nr | 127017106 |
| Werkstoff | Stahl - DC01 |
| Länge | 340 mm |
| Breite | 204 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Gewicht | 1.313 kg |
| Blechstärke | 1.5 mm |
| Sprossenabstand | 110 mm |
Varianten
Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 110 fvz
Art.Nr: 320140 | ELDAS®-Nr: 127017506 | Breite: 604 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.7 kg
Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 110 fvz
Art.Nr: 320139 | ELDAS®-Nr: 127017406 | Breite: 504 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.6 kg
Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 110 fvz
Art.Nr: 320138 | ELDAS®-Nr: 127017306 | Breite: 404 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.5 kg
Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 110 fvz
Art.Nr: 320137 | ELDAS®-Nr: 127017206 | Breite: 304 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.4 kg