Publish your products
Weitspann-Winkel 90° eckig 200 x 110 fvz

Weitspann-Winkel 90° eckig 200 x 110 fvz

Zur Verwendung bei geringen Platzverhältnissen. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

Varianten

  • Weitspann-Winkel 90° eckig 600 x 110 fvz (Art.Nr: 320158)
  • Weitspann-Winkel 90° eckig 500 x 110 fvz (Art.Nr: 320157)
  • Weitspann-Winkel 90° eckig 400 x 110 fvz (Art.Nr: 320156)
  • Weitspann-Winkel 90° eckig 300 x 110 fvz (Art.Nr: 320155)
Specification
  • Art.Nr320154
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge645 mm
    Breite645 mm
    Höhe110 mm
    Gewicht5.66 kg
    Blechstärke1.5 mm

    Varianten

    Weitspann-Winkel 90° eckig 600 x 110 fvz
    Art.Nr: 320158 | Breite: 1045 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.43 kg

    Weitspann-Winkel 90° eckig 500 x 110 fvz
    Art.Nr: 320157 | Breite: 945 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 7.75 kg

    Weitspann-Winkel 90° eckig 400 x 110 fvz
    Art.Nr: 320156 | Breite: 845 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 7.05 kg

    Weitspann-Winkel 90° eckig 300 x 110 fvz
    Art.Nr: 320155 | Breite: 745 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6.35 kg

Technical specification
  • Unique ref.320154
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2026-04-22
  • Edition number1
  • Height (mm)110
  • Width (mm)645
  • Depth (mm)645
Related
  • Material mainSteel
  • Designed inSwitzerland
  • Manufactured inSwitzerland
  • Weight Net (Kg)5.66
Classification
  • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

Region availability

Europe
Austria
Germany
Switzerland
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit