| Art.Nr | 320175 |
| ELDAS®-Nr | 127003816 |
| Werkstoff | Stahl - DC01 |
| Länge | 3000 mm |
| Breite | 154 mm |
| Höhe | 1 mm |
| Gewicht | 2.919 kg |
| Blechstärke | 1 mm |
Varianten
Sichtschutz-Bodenblech 600 zu WSMB fvz
Art.Nr: 320179 | ELDAS®-Nr: 127003856 | Breite: 554 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 10.451 kg
Sichtschutz-Bodenblech 500 zu WSMB fvz
Art.Nr: 320178 | ELDAS®-Nr: 127003846 | Breite: 454 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 8.568 kg
Sichtschutz-Bodenblech 400 zu WSMB fvz
Art.Nr: 320177 | ELDAS®-Nr: 127003836 | Breite: 354 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 6.685 kg
Sichtschutz-Bodenblech 300 zu WSMB fvz
Art.Nr: 320176 | ELDAS®-Nr: 127003826 | Breite: 254 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 4.8 kg