Publish your products
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 ZMA
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 ZMA

    Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 ZMA

    Weitspann-Multibahn mit Seitenwandlochung und C-Profil Sprossen.

    Varianten

    • Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 ZMA (Art.Nr: 322004)
    • Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 ZMA (Art.Nr: 322003)
    • Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 ZMA (Art.Nr: 322002)
    • Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 ZMA (Art.Nr: 322001)
    Specification
    • Art.Nr322000
      ELDAS®-Nr127000616
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite207 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht13.017 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 ZMA
      Art.Nr: 322004 | ELDAS®-Nr: 127000656 | Breite: 607 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 16.528 kg

      Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 ZMA
      Art.Nr: 322003 | ELDAS®-Nr: 127000646 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 15.651 kg

      Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 ZMA
      Art.Nr: 322002 | ELDAS®-Nr: 127000636 | Breite: 407 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 14.773 kg

      Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 ZMA
      Art.Nr: 322001 | ELDAS®-Nr: 127000626 | Breite: 307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13.895 kg

    Technical specification
    • Unique ref.322000
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)60
    • Width (mm)207
    • Depth (mm)3000
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)13.017
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit