| Art.Nr | 322036 |
| ELDAS®-Nr | 127010716 |
| Werkstoff | Stahl - S250GD |
| Länge | 340 mm |
| Breite | 204 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Gewicht | 1.081 kg |
| Blechstärke | 1.5 mm |
| Sprossenabstand | 110 mm |
Varianten
Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 60 ZMA
Art.Nr: 322039 | ELDAS®-Nr: 127010746 | Breite: 504 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.344 kg
Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 60 ZMA
Art.Nr: 322040 | ELDAS®-Nr: 127010756 | Breite: 604 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.432 kg
Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 60 ZMA
Art.Nr: 322038 | ELDAS®-Nr: 127010736 | Breite: 404 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.256 kg
Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 60 ZMA
Art.Nr: 322037 | ELDAS®-Nr: 127010726 | Breite: 304 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.168 kg