Publish your products
T-Abgang NW 100 x 60 ZMA
T-Abgang NW 100 x 60 ZMA

    T-Abgang NW 100 x 60 ZMA

    Gelocht und stapelbar mit beidseitiger Kabelschutzschwelle und integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • T-Abgang NW 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 330640)
    • T-Abgang NW 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 330540)
    • T-Abgang NW 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 330440)
    • T-Abgang NW 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 330340)
    • T-Abgang NW 200 x 60 ZMA (Art.Nr: 330240)
    Specification
    • Art.Nr330140
      ELDAS®-Nr127015406
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge487 mm
      Breite218 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.6 kg

      Varianten

      T-Abgang NW 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330640 | ELDAS®-Nr: 127015456 | Breite: 373 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.523 kg

      T-Abgang NW 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330540 | ELDAS®-Nr: 127015446 | Breite: 373 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.285 kg

      T-Abgang NW 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330440 | ELDAS®-Nr: 127015436 | Breite: 373 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.048 kg

      T-Abgang NW 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330340 | ELDAS®-Nr: 127015426 | Breite: 322 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.743 kg

      T-Abgang NW 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330240 | ELDAS®-Nr: 127015416 | Breite: 218 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.798 kg

    Technical specification
    • Unique ref.330140
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)60
    • Width (mm)218
    • Depth (mm)487
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)0.6
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland