Mitsubishi Electric City Multi (VRF) Ceiling Cassette Type - 4 Way Airflow TypeMitsubishi Electric City Multi (VRF) Ceiling Cassette Type - 4 Way Airflow Type
View previous images
View next images

Mitsubishi Electric City Multi (VRF) Ceiling Cassette Type - 4 Way Airflow Type

Mitsubishi Electric Air Condition System City Multi (Variable Refrigerant Flow :VRF)

Ceiling Cassette Type 4-Way Airflow - รุ่นฝังในฝ้าเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง

PLFY-P32/40/50/63/80/100/125VEM-E

Cooling Capacity 3.6/4.5/5.6/7.1/9.0/11.2/14.0 Kw

- สามารถปรับช่องช่องปล่อยลมได้หลายรูปแบบทั้ง แบบ 4 ทิศทาง 3 ทิศทางและ 2 ทิศทาง

- สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริม Automatic Elevation Panel เพื่อง่ายต่อการบำรุงรักษา

- สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริม 3D I-See Sensor เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงานได้

- มี Drain Pump ในตัว

- รองรับการเติมอากาศ Fresh Air Intake

- มีทีมงานที่เชี่ยวชาญแนะนำระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคาร และที่พักอาศัยขนาดใหญ่ โทร 0-2763-7000 ต่อ 5219


THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5219 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

Specification
  • Model : Ceiling Cassette 4-Way

    PLFY-P32/40/50/63/80/100/125VEM-E

    Cooling Capacity (kW) : 3.60 / 4.50 / 5.60 / 7.10 / 9.00 / 11.20 / 14.00

                              (Btu/hr) : 12,300 / 15,400 / 19,100 / 24,200 / 30,700 / 38,200 / 47,800

    Ext. Static (Pa) : -

    Air Flow (CFM) : 459-494-565-600 / 459-494-565-636 / 459-494-565-671 / 530-565-600-671 / 530-636-706-812 / 

    706-812-918-1,024 / 847-918-1060-1,236

    Outdoor Air (CFM) : -

    Power Input (kW) : 0.030 / 0.030 / 0.030 / 0.030 / 0.050 / 0.070 / 0.110

    Running Current (Amp) : 0.32 / 0.32 / 0.32 / 0.36 / 0.50 / 0.67 / 1.06

    V/PH/Hz : 220/1/50 

    Pipe Size Liquid (mm/inch) : 6.35(1/4) / 6.35(1/4) / 6.35(1/4) / 9.52(3/8) / 9.52(3/8) / 9.52(3/8) / 9.52(3/8)

                      Gas (mm/inch) : 12.70(1/2) / 12.70(1/2) / 12.70(1/2) / 15.88(5/8) / 15.88(5/8) / 15.88(5/8) / 15.88(5/8)

    Drain Pipe mm(inch) : 32(1-1/4)

    Drain Pump : Include 

    Dimension  W(mm) : 840(950)  

                      D(mm) : 840(950)

                      H(mm) : 258(40)

    Weight (kg) : 19(5) / 19(5) / 19(5) / 21(5) / 21(5) / 24(5) / 24(5)

    Noise (dBA) : 31 / 31 / 31 / 32 / 37 / 41 / 45

    Refrigerant : R410

    THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

    FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5219 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

Technical specification
  • Unique ref.PLFY-P_VEM-E
  • Collection setHVAC
  • CollectionAir Conditioning
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-12-25
  • Edition number1
Classification
  • BIMobject CategoryHVAC - Air Conditioning