Publish your products
Mr.Slim Inverter MSY-JY36VF (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter MSY-JY36VF (36,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter MSY-JY36VF (36,000 BTU)

    เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม อินเวอร์เตอร์ แบบแยกส่วน

    Standard Inverter : MSY-JY36VF(36,000BTU)

    มาตรฐานการประหยัดพลังงาน พร้อมความเย็นสบายที่ใครก็สัมผัสได้ เครื่องปรับอากาสระบบอินเวอร์เตอร์ คุ้มค่า ประหยัดพลังงาน พร้อมเทคโนโลยีความเย็นครบครัน 

    - Inverter ระบบประหยัดพลังงานสูงสุดด้วยด้วยการลดรอบของคอมเพรสเซอร์ให้อุณหภูมิเย็นสบายแม่นยำ
    - Fast Cooling เพื่อปรับอุณหภูมิให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว
    Sleep Mode เทคโนโลยีเพื่อการนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่
    - Dual Barrier CoatingX3 เคลือบสารในชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำมันที่ปะปนมาในอากาศ
    - Nano Platinum Filter แผ่นกรอง อากาศที่ผสมอนุภาคแพลตินั่มที่มีขนาดเล็กระดับนาโน ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบลทีเรีย เชื้อรา และกลิ่นไม่พึ่งประสงค์
    - PM 2.5 เทคโนโลยีเพื่ออากาศสะอาด ช่วยกรองและตรวจจับสิ่งเจือปนอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 ไมครอนในอากาศด้วยประจุไฟฟ้า (อุปกรณ์เสริม)
    Auto Vane Control กำหนดทิศทางลมได้ดั่งใจ
    Long Air Flow ส่งลมไกลได้ถึง 12 เมตร
    Error Code ตรวจสอบอาการผิดปกติของเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตัวเองง่ายๆเพียงกดปุ่ม
    - 24 Hour ON/OFF Timer โปรแกรมการตั้งเวลาเปิด - ปิด ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง
    - สารทำความเย็น R32 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ ลดภาวะเรือนกระจก
    - รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็นและแผงคอล์ยร้อน 3 ปี อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี 

    THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

    FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Specification
    • MODEL MSY-JY36VF

      Cooling capacity (BTU/h) 36,167

      SEER (Btu/h/W) 18.27

      EGAT level 5

      Cooling : Capacity Rated (kW)9.7(2.9-10.2)

      Heating : Capacity Rated (kW)-

      Power Supply 220 V. / Single Phese / 50 Hz

      Microprocessor Control

      Automatic Temperature Control

      Timer Switch 24 Hr. ON / OFF program timer

      Remote Control SwitchWireless

      Indoor Fan Speeds 5+AUTO

      Blow Fan Indoor Line Flow Fan

      Blow Fan Outdoor Propeller

      Dimensions Indoor (H x W x D) 365 x 1,175 x 295

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 880 x 840 x 330

      Weight Indoor 20.2

      Weight Outdoor 51.5

      Piping Size : Liquid (mm.in) 6.35 (1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in) 15.88 (5/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 30/15

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Technical specification
    • Unique ref.MSY-JY36VF
    • Product familyHVAC
    • Product groupAir Conditioning
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-12-25
    • Edition number1
    Related
    • Designed inThailand
    • Manufactured inThailand
    Classification
    • BIMobject CategoryHVAC - Air Conditioning

    Region availability

    Asia
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit