Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
Mr.Slim Happy Inverter KT-Series (9,000 BTU)

Mr.Slim Happy Inverter KT-Series (9,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม อินเวอร์เตอร์ แบบแยกส่วน

Happy Inverter (MSY-KT09VF)

แฮปปี้กับความเย็นเร็ว สบายใจกับคุณภาพ

- Inverter ระบบประหยัดพลังงานสูงสุดด้วยด้วยการลดรอบของคอมเพรสเซอร์ให้อุณหภูมิเย็นสบายแม่นยำ - Fast Cooling เพื่อปรับอุณหภูมิให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว - ERROR CODE ตรวจสอบอาการผิดปกติของเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตัวเองง่ายๆ - Nano Platinum Filter แผ่นกรอง อากาศที่ผสมอนุภาคแพลตินั่มที่มีขนาดเล็กระดับนาโน ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เชื้อรา และกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ - Auto Restart ระบบเปิดเครื่องอัตโนมัติหลังเกิดกระแสไฟขัดข้อง - 12 Hour ON/OFF Timer โปรแกรมการตั้งเวลาเปิด หรือ ปิด ล่วงหน้า 12 ชั่วโมง สารทำความเย็น R32 สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศโลก รับประกัน คอมเพรสเซอร์ ปี แผงคอล์ยเย็นและแผงคอล์ยร้อน 3 ปี อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี

THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

Specification
  • MODEL MSY-KT09VF

    Cooling capacity (BTU/h) 9,212

    SEER (Btu/h/W) 17.47

    EGAT level 5

    Cooling : Capacity Rated (kW) 2.7 (0.8 - 2.7)

    Heating : Capacity Rated (kW)

    Power Supply 220 V / Single phase / 50 Hz

    Microprocessor Control

    Automatic Temperature Control

    Timer Switch 12 Hr. ON/OFF program timer

    Remote Control Switch Wireless

    Indoor Fan Speeds 5+ AUTO

    Blow Fan Indoor Line flow fan

    Blow Fan Outdoor Propeller

    Dimensions Indoor (H x W x D) 280 x 838 x 235

    Dimensions Outdoor (H x W x D) 454 x 660 x 235

    Weight Indoor 8

    Weight Outdoor 18.5

    Piping Size : Liquid (mm.in) 6.35 (1/4)

    Piping Size : Gas (mm.in) 9.52 (3/8)

    Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 20 / 12

    Refrigerant R32

    THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

    FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

Technical specification
  • Unique ref.MSY-KT09VF
  • Collection setHVAC
  • CollectionAir Conditioning
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2021-03-04
  • Edition number1
Classification
  • BIMobject CategoryHVAC - Air Conditioning

Region availability

Asia
Thailand