Publish your products
BC-22
BC-22

    BC-22

    Motobombas Centrífugas Monoestágio

    Specification
    • Aplicações Gerais

      • Irrigação
      • Abastecimento predial
      • Sistemas de refrigeração
      • Sistemas de prevenção e combate contra incêndio
      • Indústrias

      Detalhes Técnicos do Produto Padrão

      • Bocais com rosca BSP
      • Caracol da motobomba de ferro fundido GG-20
      • Intermediário de ferro fundido GG-15
      • Rotor de alumínio: BC-22 R 1 A, BC-22 R 1 B e BC-22 R 1 1/4
      • Rotor de ferro fundido GG-15: BC-22 R 1 1/2 e BC-22 R/F 2
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
      • Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz
      • Modelo R: bocais roscados
      • Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1

      Opções

      • Selo mecânico: EPDM, Viton®, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta
      • Somente a motobomba, sem flange de sucção e recalque

      Importante

      • Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize selo mecânico de Viton® para todos os modelos e rotor de bronze para os modelos com rotor de alumínio.
    Technical specification
    • Unique ref.bc-22
    • Product familyMotombas de Superfície
    • Product groupCentrífugas Monoestágio
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2025-08-01
    • Edition number1
    Classification
    • BIMobject CategoryPlumbing - Pumps