Publish your products
BT4
BT4

    BT4

    4.3 out of 5 stars4.3(7 reviews)

    Motobombas Centrífugas multiestágios Horizontais, rotores fechados de fluxo radial, bocais de sucção e recalque roscados, vedação do eixo através de selo mecânico.

    Specification
    • Aplicações Gerais

      • Nebulização em aviários e estufas
      • Sistemas de pressurização
      • Lavadoras de alta pressão
      • Abastecimento de bebedouros
      • Motobomba jockey para prevenção e combate contra incêndio
      • Irrigação de jardins
      • Alimentação de caldeiras com água fria
      • Elevação de água a grandes alturas
      • Transporte de água a longas distâncias
      • Filtragem forçada
      • Refrigeração por spray
      • Osmose reversa (para modelos de aço INOX)
      • Fertirrigação (para modelos de aço INOX)

      Detalhes Técnicos do Produto Padrão

      • Corpo de aço inox AISI 304.
      • Bocais de sucção e recalque em ferro fundido GG-20 ou inox AISI-304, com rosca BSP 1” (para modelos até 4 cv) e rosca BSP 1 1/2” (para modelos a partir de 5 cv).
      • Rotor fechado de Celcon®.
      • Difusores de Noryl® GFN3 - 30% de fibra de vidro.
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica.
      • Sistema de estágios flutuantes TRI-SEAL™.
      • Motores elétricos: IP-21, 2 Polos, 60 Hz ou IP-55, eixo de aço inox AISI-316 e isolamento classe F, 2 polos, 60 Hz

      Opções

      • Selo mecânico em Viton ou EPDM

      Importante

      • Temperatura máxima do líquido bombeado: 40 °C
      • Altura máxima de sucção: 3 m.c.a.
      • Pressão máxima na entrada: 50 m.c.a.
      • Para versões com características diferentes das especificadas acima, consulte a Fábrica.
    Technical specification
    • Unique ref.BT4
    • Product familyMotombas de Superfície
    • Product groupCentrífugas Multiestágios
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2021-01-25
    • Edition number1
    Related
    • Material mainStainless steel
    • Designed inBrazil
    • Manufactured inBrazil
    Classification
    • BIMobject CategoryPlumbing - Pumps

    Region availability

    North America South America
    Anguilla
    Argentina
    Antigua and Barbuda
    Bolivia
    Aruba
    Brazil
    Barbados
    Chile
    Belize
    Colombia
    Bermuda
    Ecuador
    British Virgin Islands
    Falkland Islands (Islas Malvinas)
    Canada
    French Guiana
    Caribbean Netherlands
    Guyana
    Cayman Islands
    Paraguay
    Collectivity of Saint Martin
    Peru
    Costa Rica
    Suriname
    Cuba
    Uruguay
    Curaçao
    Venezuela
    Dominica
    Dominican Republic
    El Salvador
    Greenland
    Grenada
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Martinique
    Mexico
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Kitts and Nevis
    Saint Lucia
    Saint Pierre and Miquelon
    Saint Vincent and the Grenadines
    Saint-Barthélemy
    Sint Maarten
    The Bahamas
    Trinidad and Tobago
    Turks and Caicos Islands
    U.S. Virgin Islands
    United States
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit